Schlitteneinheiten, doppeltwirkend

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M/60111/M/25
M/60111/M/50
M/60111/M/75
M/60116/M/25
M/60116/M/50
M/60116/M/75
M/60116/M/100
M/60116/M/125
M/60125/M/50
M/60125/M/75
M/60125/M/100
M/60125/M/125
M/60125/M/150
M/60125/M/175
M/60132/M/75
M/60132/M/100
M/60132/M/125
M/60132/M/150
M/60132/M/175
M/60132/M/200
M/60140/M/100
M/60140/M/125
M/60140/M/150
M/60140/M/175
M/60140/M/200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser des Zylinders Länge
(mm)
Hublänge
(mm)
Anschlussgröße

807.92 €

1 5 Arbeitstage 1025M5

811.31 €

1 5 Arbeitstage 1050M5

828.87 €

1 5 Arbeitstage 1075M5

884.93 €

1 5 Arbeitstage 1625M5

891.69 €

1 5 Arbeitstage 1650M5

918.04 €

1 5 Arbeitstage 1675M5

929.53 €

1 5 Arbeitstage 16100M5

975.45 €

1 5 Arbeitstage 16125M5

1,117.31 €

1 5 Arbeitstage 2550M5

1,128.80 €

1 5 Arbeitstage 2575M5

1,188.92 €

1 5 Arbeitstage 25100M5

1,197.71 €

1 5 Arbeitstage 25125M5

1,258.51 €

1 5 Arbeitstage 25150M5

1,265.92 €

1 5 Arbeitstage 25175M5

1,240.26 €

1 5 Arbeitstage 3275G1/8

1,247.01 €

1 5 Arbeitstage 32100G1/8

1,299.03 €

1 5 Arbeitstage 32125G1/8

1,309.15 €

1 5 Arbeitstage 32150G1/8

1,367.26 €

1 5 Arbeitstage 32175G1/8

1,414.54 €

1 5 Arbeitstage 32200G1/8

1,549.65 €

1 5 Arbeitstage 40100G1/8

1,557.75 €

1 5 Arbeitstage 40125G1/8

1,609.09 €

1 5 Arbeitstage 40150G1/8

1,617.20 €

1 5 Arbeitstage 40175G1/8

1,665.84 €

1 5 Arbeitstage 40-G1/8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebsdruckbereich(Stab) 1 - 8 Bereich M/60100/M Betriebstemperaturbereich(°C) 0 - 80
Gewindeausführung BSPP Endabdeckungen Eloxierte Aluminiumlegierung Dämpfung Puffer-Dämpfung
minimaler Betriebsdruck(Stab) 1 Betrieb Doppeltwirkend

Technischer Support