Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
8466000.9101.02400 |
8466000.9101.23050 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Spannung | |
---|---|---|---|---|---|
90.01 € | 1 | 5 Arbeitstage | 24 V DC | ||
90.01 € | 1 | 5 Arbeitstage | 230 V AC 50 Hz |
Loading...
Maximaler Betriebsdruck(Stab) | 10 | Betriebsdruckbereich(Stab) | 1 - 10 | Schutzklasse | EN 60529 IP65 |
---|---|---|---|---|---|
Bereich | 84660 | Betriebstemperaturbereich(°C) | -10 - 60 | Elektrischer Anschluss | DIN EN 175301-803 |
Sitzdichtung | TPU | Korpus | Aluminium | Funktion | NC |
Fluidtemperaturbereich(°C) | -10 - 60 | Spulencode | 9101 | Betrieb | 2/3 |
Anschlussgröße | G1/4 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spannung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften