Druckregelventile

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
490100R
492100R
EX14001BK4EE1
EX14001PK4EE1
VP1001BJ100A00
VP1001BJ400A00
VP1002BJ400A00
VP1004BJ100A00
VP1004BJ400A00
VP1006BJ101A00
VP1006BJ401A00
VP1008BJ100A00
VP1008BJ101A00
VP1008BJ401A00
VP1201BG101Q00
VP1201BG401Q00
VP1204BG101Q00
VP1204BG401Q00
VP1206BG101Q00
VP1206BG401Q00
VP1208BG101Q00
VP1208BG401Q00
VP5002BJ111H00
VP5002BJ411H00
VP5004BJ411H00
VP5006BJ111H00
VP5006BJ411H00
VP5006PX411H00
VP5008BJ111H00
VP5008BJ411H00
VP5008PK111H00
VP5010BJ111H00
VP5010BJ411H00
VP5010BX411H00
VP5110BJ111H00
VP5110BJ411H00
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Maximaler Betriebsdruck
(Stab)
Betriebsdruckbereich
(Stab)
Schutzklasse Bereich Betriebstemperaturbereich
(°C)
Betriebsdruckbereich
(psi)
Elektrischer Anschluss Korpus Ausgangssignal Betriebstemperaturbereich
(Fahrenheit)
Elastomere Fluidtemperaturbereich
(°C)
beglaubigt Betrieb Anschlussgröße

1,094.93 €

1 5 Arbeitstage -0.2 - 1IP65100X-40 - 853 - 15-Zink----ATEX-G1/4

869.06 €

1 5 Arbeitstage -0.2 - 1IP65100X-40 - 853 - 15-Zink----ATEX-G1/4

1,066.01 €

1 5 Arbeitstage -0.2 - 1IP66140 Failsafe-40 - 85---------1/4" NPT

1,343.05 €

1 98 Arbeitstage --IP66140 Failsafe-40 - 853 - 15--------1/4" NPT

857.14 €

1 5 Arbeitstage -0.2 - 1-VP10-40 - 85-----4 - 160----G1/4

857.14 €

1 5 Arbeitstage ---VP10-40 - 85-----4 - 160----G1/4

857.14 €

1 5 Arbeitstage ---VP10-40 - 85-----4 - 160----G1/4

857.14 €

1 5 Arbeitstage ---VP10-40 - 85-----4 - 160----G1/4

857.14 €

1 5 Arbeitstage ---VP10-40 - 85-----4 - 160----G1/4

882.86 €

1 5 Arbeitstage ---VP10-40 - 85-----4 - 160----G1/4

882.86 €

1 5 Arbeitstage ---VP10-40 - 85-----4 - 160----G1/4

857.14 €

1 5 Arbeitstage -0.2 - 1-VP10-40 - 85-----4 - 160----G1/4

882.86 €

1 5 Arbeitstage ---VP10-40 - 85-----4 - 160----G1/4

882.86 €

1 5 Arbeitstage ---VP10-40 - 85-----4 - 160----G1/4

500.00 €

1 5 Arbeitstage -0 - 1IP30VP120 - 60--Zink0 - 10 V32 - 140----G1/8

428.57 €

1 5 Arbeitstage --IP30VP120 - 60--Zink4 - 20 mA32 - 140----G1/8

428.57 €

1 5 Arbeitstage --IP30VP120 - 60--Zink0 - 10 V32 - 140----G1/8

428.57 €

1 5 Arbeitstage --IP30VP120 - 60--Zink4 - 20 mA32 - 140----G1/8

428.57 €

1 5 Arbeitstage --IP30VP120 - 60--Zink0 - 10 V32 - 140----G1/8

428.57 €

1 5 Arbeitstage --IP30VP120 - 60--Zink4 - 20 mA32 - 140----G1/8

428.57 €

1 5 Arbeitstage --IP30VP120 - 60--Zink0 - 10 V32 - 140----G1/8

428.57 €

1 5 Arbeitstage --IP30VP120 - 60--Zink4 - 20 mA32 - 140----G1/8

702.86 €

1 5 Arbeitstage 12-NEMA 4VP500 - 50-M12 x 1 5-poligZink-Hochdruckguss-32 - 122Nitrilkautschuk--2/3G1/4

702.86 €

1 5 Arbeitstage 12-NEMA 4VP500 - 50-M12 x 1 5-poligZink-Hochdruckguss-32 - 122Nitrilkautschuk--2/3G1/4

702.86 €

1 5 Arbeitstage 12-NEMA 4VP500 - 50-M12 x 1 5-poligZink-Hochdruckguss-32 - 122Nitrilkautschuk--2/3G1/4

702.86 €

1 5 Arbeitstage 12-NEMA 4VP500 - 50-M12 x 1 5-poligZink-Hochdruckguss-32 - 122Nitrilkautschuk--2/3G1/4

702.86 €

1 5 Arbeitstage 12-NEMA 4VP500 - 50-M12 x 1 5-poligZink-Hochdruckguss-32 - 122Nitrilkautschuk--2/3G1/4

720.00 €

1 5 Arbeitstage 12-NEMA 4VP500 - 50-M12 x 1 5-poligZink-Hochdruckguss-32 - 122Nitrilkautschuk--2/3Verteiler

702.86 €

1 5 Arbeitstage 12-NEMA 4VP500 - 50-M12 x 1 5-poligZink-Hochdruckguss-32 - 122Nitrilkautschuk--2/3G1/4

702.86 €

1 5 Arbeitstage 12-NEMA 4VP500 - 50-M12 x 1 5-poligZink-Hochdruckguss-32 - 122Nitrilkautschuk--2/3G1/4

711.43 €

1 5 Arbeitstage 12-NEMA 4VP500 - 50-M12 x 1 5-poligZink-Hochdruckguss-32 - 122Nitrilkautschuk--2/31/4" NPT

702.86 €

1 5 Arbeitstage 12-NEMA 4VP500 - 50-M12 x 1 5-poligZink-Hochdruckguss-32 - 122Nitrilkautschuk--2/3G1/4

702.86 €

1 5 Arbeitstage 12-NEMA 4VP500 - 50-M12 x 1 5-poligZink-Hochdruckguss-32 - 122Nitrilkautschuk--2/3G1/4

720.00 €

1 5 Arbeitstage 12-NEMA 4VP500 - 50-M12 x 1 5-poligZink-Hochdruckguss-32 - 122Nitrilkautschuk--2/3Verteiler

808.29 €

1 5 Arbeitstage --NEMA 4VP510 - 50-M12 x 1 5-poligZink-Hochdruckguss-32 - 122Nitrilkautschuk0 - 50-2/3G1/4

808.29 €

1 5 Arbeitstage -0 - 10NEMA 4VP510 - 50-M12 x 1 5-poligZink-Hochdruckguss-32 - 122Nitrilkautschuk0 - 50-2/3G1/4

Loading...

  1. 1

Technischer Support