Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SCVA081BB0A02400 |
SCVA101DE0A02400 |
SCVA101DE1A02400 |
SCVA201EF0B02400 |
SCVA321FH0C02400 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betriebsdruckbereich (Stab) | Anschlussgröße | |
---|---|---|---|---|---|---|
716.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3 - 10 | G1/4 | ||
777.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2 - 10 | G1/2 | ||
833.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2 - 10 | G1/2 | ||
1,034.04 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2 - 10 | G3/4 | ||
1,611.21 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2 - 10 | G1 |
Loading...
Schutzklasse | IP65 | Bereich | SCVA | Betriebstemperaturbereich(°C) | -10 - 60 |
---|---|---|---|---|---|
Korpus | Aluminium | Betriebstemperaturbereich(Fahrenheit) | 14 - 140 | Funktion | NC |
Spannung | 24 V DC | Betrieb | 2/3 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Betriebsdruckbereich(Stab)
Anschlussgröße
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften