Sicherheitsventile

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4440101000000000
4440103000000000
4440105000000000
4440106000000000
4440107000000000
4440108000000000
4440110000000000
4440202000000000
4440211000000000
4440215000000000
4440302000000000
4440304000000000
4440305000000000
4440306000000000
4440307000000000
4440308000000000
4440310000000000
4440311000000000
4440315000000000
4440316000000000
4440326000000000
4440328000000000
4440405000000000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlussgröße

81.15 €

1 5 Arbeitstage G1/4

81.15 €

1 5 Arbeitstage G1/4

100.50 €

1 5 Arbeitstage G1/4

81.15 €

1 5 Arbeitstage G1/4

81.15 €

1 5 Arbeitstage G1/4

100.50 €

1 5 Arbeitstage G1/4

81.15 €

1 5 Arbeitstage G1/4

103.83 €

1 5 Arbeitstage G3/8

103.83 €

1 5 Arbeitstage G3/8

103.83 €

1 5 Arbeitstage G3/8

110.18 €

1 5 Arbeitstage G1/2

85.87 €

1 5 Arbeitstage G1/2

110.18 €

1 5 Arbeitstage G1/2

91.00 €

1 5 Arbeitstage G1/2

85.87 €

1 5 Arbeitstage G1/2

85.01 €

1 5 Arbeitstage G1/2

85.87 €

1 5 Arbeitstage G1/2

110.18 €

1 5 Arbeitstage G1/2

85.87 €

1 5 Arbeitstage G1/2

88.65 €

1 5 Arbeitstage G1/2

88.65 €

1 5 Arbeitstage G1/2

114.50 €

1 5 Arbeitstage G1/2

154.45 €

1 5 Arbeitstage G3/4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebsdruckbereich(Stab) 1 - 40 Bereich 4440000 Betriebstemperaturbereich(°C) -10 - 180
Korpus Messing Fluidtemperaturbereich(°C) -10 - 180

Technischer Support