Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betriebsdruckbereich (Stab) | Schutzklasse | Bereich | Betriebstemperaturbereich (°C) | Elektrischer Anschluss | Gewindeausführung | Fluidtemperaturbereich (°C) | Druckbereich (Stab) | beglaubigt | Betrieb | Überdruck (Stab) | Anschlussgröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
797.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 20D | -25 - 80 | Drüse S. 13.5 | - | -10 - 100 | 0.5 - 6 | - | - | 20 | G1/4 | ||
641.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 20D | -25 - 80 | Drüse S. 13.5 | - | -10 - 100 | 0.5 - 10 | - | - | 20 | G1/4 | ||
1,078.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 20D | -25 - 80 | M20 x 1.5 | - | -10 - 100 | 0.5 - 10 | - | - | 20 | G1/2 | ||
792.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 20D | -25 - 80 | M20 x 1.5 | - | -10 - 100 | 1 - 16 | - | - | 50 | G1/2 | ||
574.50 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 20D | -25 - 80 | Drüse S. 13.5 | - | -10 - 100 | 0.5 - 6 | - | - | 20 | G1/4 | ||
568.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 20D | -25 - 80 | Drüse S. 13.5 | - | -10 - 100 | 0.5 - 10 | - | - | 20 | G1/4 | ||
644.39 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 20D | -25 - 80 | M20 x 1.5 | - | -10 - 100 | 0.5 - 10 | - | - | 20 | G1/2 | ||
663.87 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 20D | -25 - 80 | M20 x 1.5 | - | -10 - 100 | 1 - 16 | - | - | 50 | G1/2 | ||
683.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | -0.025 - 1.6 | - | 20D | -25 - 80 | DIN EN 175301-803 Form A | - | -10 - 100 | 0 - 0.025 | - | - | 0.5 | G1/4 | ||
604.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | -0.025 - 1.6 | - | 20D | -25 - 80 | DIN EN 175301-803 Form A | - | -10 - 100 | 0 - 0.06 | - | - | 0.5 | G1/4 | ||
722.21 € | 1 | 5 Arbeitstage | -0.025 - 1.6 | - | 20D | -25 - 80 | DIN EN 175301-803 Form A | - | -10 - 100 | 0.004 - 0.16 | - | - | 0.5 | G1/4 | ||
733.76 € | 1 | 5 Arbeitstage | -0.025 - 1.6 | - | 20D | -25 - 80 | DIN EN 175301-803 Form A | - | -10 - 100 | 0 - 0.25 | - | - | 0.5 | G1/4 | ||
1,192.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 20D | -10 - 75 | M20 x 1.5 | - | -10 - 75 | 0.5 - 10 | ATEX | - | 20 | G1/2 | ||
1,216.44 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 20D | -10 - 75 | M20 x 1.5 | - | -10 - 75 | 0.5 - 10 | ATEX | - | 20 | G1/2 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 8D | 0 - 80 | Drüse S. 13.5 | - | 0 - 80 | 10 - 160 | - | - | 250 | G1/4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 8D | 0 - 80 | Drüse S. 13.5 | - | 0 - 80 | 5 -70 | - | - | 250 | G1/4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 5 - 70 | - | 8D | 0 - 80 | DIN EN 175301-803 | - | 0 - 80 | - | - | - | 250 | G1/4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 8D | 0 - 80 | Skalierter Drehknopf | - | 0 - 80 | 10 - 160 | - | - | 250 | G1/4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 8D | -20 - 80 | Drüse S. 13.5 | - | 0 - 80 | 50 - 250 | - | - | 340 | G1/4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 8D | 0 - 80 | Drüse S. 13.5 | - | 0 - 80 | 10 - 160 | - | - | 250 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | IP65 | 18D | -10 - 80 | DIN EN 175301-803 Form A | BSPP | 0 - 80 | 0.2 - 2 | - | Membran | 80 | G1/4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | IP65 | 18D | -10 - 80 | DIN EN 175301-803 Form A | BSPP | 0 - 80 | 0.2 - 4 | - | Membran | 80 | G1/4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | IP65 | 18D | -10 - 80 | M12-Steckverbinder | BSPP | 0 - 80 | 0.2 - 2 | - | Membran | 80 | G1/4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | IP65 | 18D | -10 - 80 | DIN EN 175301-803 Form A | - | 0 - 80 | 0.2 - 2 | ATEX | Membran | 80 | G1/4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | IP65 | 18D | -10 - 80 | DIN EN 175301-803 Form A | BSPP | -10 - 80 | 0.5 - 8 | - | Membran | 80 | G1/4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | IP65 | 18D | -10 - 80 | DIN EN 175301-803 Form A | - | 0 - 80 | 0.5 - 8 | - | Membran | 80 | G1/4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | IP65 | 18D | -10 - 80 | DIN EN 175301-803 Form A | BSPP | 0 - 80 | 0.5 - 8 | - | Membran | 80 | G1/4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | IP65 | 18D | -10 - 80 | M12-Steckverbinder | BSPP | 0 - 80 | 0.5 - 8 | - | Membran | 80 | G1/4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | IP65 | 18D | 0 - 50 | DIN EN 175301-803 Form A | - | 0 - 80 | 0.5 - 8 | ATEX | Membran | 80 | G1/4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | IP65 | 18D | -10 - 80 | DIN EN 175301-803 Form A | BSPP | -10 - 80 | 1 - 16 | - | Membran | 80 | G1/4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | IP65 | 18D | -10 - 80 | DIN EN 175301-803 Form A | BSPP | 0 - 80 | 1 - 16 | - | Membran | 80 | G1/4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | IP65 | 18D | -10 - 80 | M12-Steckverbinder | BSPP | 0 - 80 | 1 - 16 | - | Membran | 80 | G1/4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | IP65 | 18D | 0 - 50 | DIN EN 175301-803 Form A | - | 0 - 80 | 1 - 16 | ATEX | Membran | 80 | G1/4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | IP65 | 18D | -10 - 80 | DIN EN 175301-803 Form A | BSPP | -10 - 80 | 1 - 30 | - | Membran | 80 | G1/4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | IP65 | 18D | -10 - 80 | DIN EN 175301-803 Form A | NPT | -10 - 80 | 1 - 30 | - | Membran | 80 | 1/4" NPTF | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | IP65 | 18D | -10 - 80 | DIN EN 175301-803 Form A | - | 0 - 80 | -1 - 0 | - | Membran | 80 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | IP65 | 18D | -10 - 80 | DIN EN 175301-803 Form A | - | -10 - 80 | 0.2 - 2 | - | Membran | 80 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | IP65 | 18D | -10 - 80 | DIN EN 175301-803 Form A | - | -10 - 80 | 0.5 - 8 | - | Membran | 80 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | IP65 | 18D | -10 - 80 | DIN EN 175301-803 Form A | - | -10 - 80 | 1 - 16 | - | Membran | 80 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | IP65 | 18D | -10 - 80 | DIN EN 175301-803 Form A | - | -10 - 80 | 5 -70 | - | Membran | 400 | G1/4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | IP65 | 18D | -10 - 80 | DIN EN 175301-803 Form A | - | -10 - 80 | 10 - 160 | - | Membran | 400 | G1/4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | IP65 | 18D | -10 - 80 | DIN EN 175301-803 Form A | - | -10 - 80 | 25 - 250 | - | Membran | 400 | G1/4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | IP65 | 18D | -10 - 80 | DIN EN 175301-803 Form A | - | -10 - 80 | 40 - 420 | - | Membran | 600 | G1/4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | IP65 | 18D | -10 - 80 | DIN EN 175301-803 Form A | - | -10 - 80 | 5 -70 | - | Membran | 400 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | IP65 | 18D | -10 - 80 | DIN EN 175301-803 Form A | - | -10 - 80 | 10 - 160 | - | Membran | 400 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | IP65 | 18D | -10 - 80 | DIN EN 175301-803 Form A | - | -10 - 80 | 25 - 250 | - | Membran | 400 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | IP65 | 18D | -10 - 80 | DIN EN 175301-803 Form A | - | -10 - 80 | 40 - 240 | - | Membran | 600 | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Betriebsdruckbereich(Stab)
Schutzklasse
Bereich
Betriebstemperaturbereich(°C)
Elektrischer Anschluss
Gewindeausführung
Fluidtemperaturbereich(°C)
Druckbereich(Stab)
beglaubigt
Betrieb
Überdruck(Stab)
Anschlussgröße
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften