Regelventil / Pneufit C, C0TB□□□ / Push-In Anschluss

Regelventil / Pneufit C, C0TB□□□ / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Betriebsdruck]-0.9 - 10 bar, / , [Außendurchmesser] 4 - 12 mm



Mit den Push-In-Reglern (AUS) von NORGREN wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Der Außendurchmesser der Regler liegt im Bereich von 4 oder 12 mm. Der maximal zulässige Betriebsdruck liegt bei -0.9 bis 10 bar.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C0TB00418
C0TB00428
C0TB00618
C0TB00628
C0TB00638
C0TB00818
C0TB00828
C0TB00838
C0TB00848
C0TB01028
C0TB01038
C0TB01048
C0TB01228
C0TB01238
C0TB01248
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
O/D Rohrlänge
(mm)
Faden

6.87 €

5 5 Arbeitstage 4R1/8

7.57 €

10 5 Arbeitstage 4R1/4

8.08 €

5 5 Arbeitstage 6R1/8

8.32 €

10 5 Arbeitstage 6R1/4

11.83 €

5 5 Arbeitstage 6R3/8

8.08 €

10 5 Arbeitstage 8R1/8

8.32 €

5 5 Arbeitstage 8R1/4

13.15 €

5 5 Arbeitstage 8R3/8

15.33 €

5 5 Arbeitstage 8R1/2

9.88 €

1 5 Arbeitstage 10R1/4

13.38 €

5 5 Arbeitstage 10R3/8

14.32 €

5 5 Arbeitstage 10R1/2

11.05 €

1 5 Arbeitstage 12R1/4

15.80 €

5 5 Arbeitstage 12R3/8

16.57 €

5 5 Arbeitstage 12R1/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) 0 - 60 Betriebsdruckbereich(Stab) -0.9 - 10 Korpus Kunststoff PBT
Gewindeausführung ISO Rc Serie Pneufit C

Technischer Support