Pneumatik Steckverbinder / Pneufit C, C01680□□ / T-Verbinder / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / Pneufit C, C01680□□ / T-Verbinder / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Betriebsdruck]-0.9 - 10 bar, / , [Außendurchmesser] 3 - 12 mm



NORGREN stellt Push-In-Steckverbinder her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Die Steckverbinder weisen einen Außendurchmesser von 3 oder 12 mm auf. Sie sind bis zu -0.9 bis 10 bar Betriebsdruck zugelassen.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C01680418
C01680428
C01680438
C01680618
C01680628
C01680638
C01680648
C01680818
C01680828
C01680838
C01680848
C01681018
C01681028
C01681038
C01681048
C01681218
C01681228
C01681238
C01681248
C02680405
C02680406
C02680418
C02680428
C02680438
C02680605
C02680606
C02680618
C02680628
C02680638
C02680818
C02680828
C02680838
C02680848
C02681018
C02681028
C02681038
C02681048
C02681228
C02681238
C02681248
M02680303
M02680305
M02680605
M02680606
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
O/D Rohrlänge
(mm)
Gewindeausführung Serie Faden

3.53 €

10 5 Arbeitstage 4ISO RcPneufit CR1/8

3.76 €

10 5 Arbeitstage 4ISO RcPneufit CR1/4

3.85 €

10 5 Arbeitstage 4ISO RcPneufit CR3/8

3.76 €

10 5 Arbeitstage 6ISO RcPneufit CR1/8

3.85 €

10 5 Arbeitstage 6ISO RcPneufit CR1/4

4.62 €

10 5 Arbeitstage 6ISO RcPneufit CR3/8

4.95 €

10 5 Arbeitstage 6ISO RcPneufit CR1/2

3.96 €

10 5 Arbeitstage 8ISO RcPneufit CR1/8

4.18 €

10 5 Arbeitstage 8ISO RcPneufit CR1/4

4.76 €

10 5 Arbeitstage 8ISO RcPneufit CR3/8

5.25 €

5 5 Arbeitstage 8ISO RcPneufit CR1/2

5.04 €

5 5 Arbeitstage 10ISO RcPneufit CR1/8

5.25 €

5 5 Arbeitstage 10ISO RcPneufit CR1/4

5.58 €

10 5 Arbeitstage 10ISO RcPneufit CR3/8

6.02 €

5 5 Arbeitstage 10ISO RcPneufit CR1/2

6.02 €

5 5 Arbeitstage 12ISO RcPneufit CR1/8

5.36 €

10 5 Arbeitstage 12ISO RcPneufit CR1/4

5.58 €

5 5 Arbeitstage 12ISO RcPneufit CR3/8

6.22 €

5 5 Arbeitstage 12ISO RcPneufit CR1/2

3.85 €

10 5 Arbeitstage 4ISO RcPneufit CM5

3.96 €

10 5 Arbeitstage 4ISO RcPneufit CM6

3.53 €

10 5 Arbeitstage 4ISO RcPneufit CG1/8

3.76 €

10 5 Arbeitstage 4ISO RcPneufit CG1/4

3.85 €

10 5 Arbeitstage 4ISO RcPneufit CG3/8

4.62 €

10 5 Arbeitstage 6ISO RcPneufit CM5

4.84 €

10 5 Arbeitstage 6ISO RcPneufit CM6

3.76 €

10 5 Arbeitstage 6ISO RcPneufit CG1/8

3.85 €

10 5 Arbeitstage 6ISO RcPneufit CG1/4

4.62 €

10 5 Arbeitstage 6ISO RcPneufit CG3/8

3.96 €

10 5 Arbeitstage 8ISO RcPneufit CG1/8

4.18 €

10 5 Arbeitstage 8ISO RcPneufit CG1/4

4.62 €

10 5 Arbeitstage 8ISO RcPneufit CG3/8

5.02 €

5 5 Arbeitstage 8ISO RcPneufit CG1/2

5.04 €

5 5 Arbeitstage 10ISO RcPneufit CG1/8

5.25 €

5 5 Arbeitstage 10ISO RcPneufit CG1/4

5.58 €

10 5 Arbeitstage 10ISO RcPneufit CG3/8

6.02 €

5 5 Arbeitstage 10ISO RcPneufit CG1/2

5.36 €

5 5 Arbeitstage 12ISO RcPneufit CG1/4

5.58 €

5 5 Arbeitstage 12ISO RcPneufit CG3/8

6.22 €

5 5 Arbeitstage 12ISO RcPneufit CG1/2

5.00 €

1 5 Arbeitstage 3-Pneufit MM3

5.00 €

10 5 Arbeitstage 3-Pneufit MM5

5.09 €

10 5 Arbeitstage 6-Pneufit MM5

6.22 €

10 5 Arbeitstage 6-Pneufit MM6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) 0 - 60 Betriebsdruckbereich(Stab) -0.9 - 10 Korpus Kunststoff PBT

Technischer Support