Durchflussregler / Pneufit C, C01GN□□, C02GN□□ / Push-In Anschluss

Durchflussregler / Pneufit C, C01GN□□, C02GN□□ / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Betriebsdruck]-0.9 - 10 bar, / , [Außendurchmesser] 6 - 12 mm



NORGREN stellt Push-In-Durchflussregler her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Der Außendurchmesser der Durchflussregler liegt im Bereich von 6 oder 12 mm. Der maximal zulässige Betriebsdruck liegt bei -0.9 bis 10 bar.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C01GN0618
C01GN0628
C01GN0818
C01GN0828
C01GN0838
C01GN1038
C01GN1048
C01GN1238
C01GN1248
C02GN0618
C02GN0628
C02GN0818
C02GN0828
C02GN0838
C02GN1038
C02GN1048
C02GN1238
C02GN1248
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
O/D Rohrlänge
(mm)
Faden

40.47 €

1 5 Arbeitstage 6R1/8

48.07 €

1 5 Arbeitstage 6R1/4

40.47 €

1 5 Arbeitstage 8R1/8

48.07 €

1 5 Arbeitstage 8R1/4

52.30 €

1 5 Arbeitstage 8R3/8

64.85 €

1 5 Arbeitstage 10R3/8

109.68 €

1 5 Arbeitstage 10R1/2

76.60 €

1 5 Arbeitstage 12R3/8

105.53 €

1 5 Arbeitstage 12R1/2

38.45 €

5 5 Arbeitstage 6G1/8

50.40 €

5 5 Arbeitstage 6G1/4

42.50 €

1 5 Arbeitstage 8G1/8

50.40 €

1 5 Arbeitstage 8G1/4

52.52 €

1 5 Arbeitstage 8G3/8

64.85 €

1 5 Arbeitstage 10G3/8

82.37 €

1 5 Arbeitstage 10G1/2

83.68 €

1 5 Arbeitstage 12G3/8

87.12 €

1 5 Arbeitstage 12G1/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) 0 - 60 Betriebsdruckbereich(Stab) -0.9 - 10 Korpus Kunststoff PBT
Gewindeausführung ISO Rc Serie Pneufit C

Technischer Support