Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
C026C0405 |
C026C0605 |
C026C0606 |
M01670618 |
M02670303 |
M02670305 |
M02670306 |
M02670406 |
M02670605 |
M02670606 |
S02670418 |
S02670618 |
S02670628 |
S02670818 |
S02670828 |
S02671028 |
S02671048 |
S02671238 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betriebstemperatur (°C) | Betriebsdruckbereich (Stab) | O/D Rohrlänge (mm) | Korpus | Gewindeausführung | Serie | Faden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.78 € | 10 | 5 Arbeitstage | 0 - 60 | -0.9 - 10 | 4 | Kunststoff PBT | ISO Rc | Pneufit C | M6 | ||
6.44 € | 10 | 5 Arbeitstage | 0 - 60 | -0.9 - 10 | 6 | Kunststoff PBT | ISO Rc | Pneufit C | M6 | ||
6.65 € | 10 | 5 Arbeitstage | 0 - 60 | -0.9 - 10 | 6 | Kunststoff PBT | ISO Rc | Pneufit C | M5 | ||
4.07 € | 10 | 5 Arbeitstage | 0 - 60 | -0.9 - 10 | 6 | Kunststoff PBT | - | Pneufit M | R1/8 | ||
4.78 € | 10 | 5 Arbeitstage | 0 - 60 | -0.9 - 10 | 3 | Kunststoff PBT | - | Pneufit M | M3 | ||
4.07 € | 10 | 5 Arbeitstage | 0 - 60 | -0.9 - 10 | 3 | Kunststoff PBT | - | Pneufit M | M5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0 - 60 | -0.9 - 10 | 3 | Kunststoff PBT | - | Pneufit M | M6 | ||
4.29 € | 10 | 5 Arbeitstage | 0 - 60 | -0.9 - 10 | 4 | Kunststoff PBT | - | Pneufit M | M6 | ||
4.69 € | 10 | 5 Arbeitstage | 0 - 60 | -0.9 - 10 | 6 | Kunststoff PBT | - | Pneufit M | M5 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 0 - 60 | -0.9 - 10 | 6 | Kunststoff PBT | - | Pneufit M | M6 | ||
28.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | -15 - 225 | -0.9 - 15 | 4 | Edelstahl (1.4404/316) | - | Pneufit S | G1/8 | ||
34.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | -15 - 225 | -0.9 - 15 | 6 | Edelstahl (1.4404/316) | - | Pneufit S | G1/8 | ||
34.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | -15 - 225 | -0.9 - 15 | 6 | Edelstahl (1.4404/316) | - | Pneufit S | G1/4 | ||
36.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | -15 - 225 | -0.9 - 15 | 8 | Edelstahl (1.4404/316) | - | Pneufit S | G1/8 | ||
37.79 € | 1 | 5 Arbeitstage | -15 - 225 | -0.9 - 15 | 8 | Edelstahl (1.4404/316) | - | Pneufit S | G1/4 | ||
51.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | -15 - 225 | -0.9 - 15 | 10 | Edelstahl (1.4404/316) | - | Pneufit S | G1/4 | ||
64.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | -15 - 225 | -0.9 - 15 | 10 | Edelstahl (1.4404/316) | - | Pneufit S | G1/2 | ||
68.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | -15 - 225 | -0.9 - 15 | 12 | Edelstahl (1.4404/316) | - | Pneufit S | G3/8 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Betriebsdruckbereich(Stab)
O/D Rohrlänge(mm)
Korpus
Gewindeausführung
Serie
Faden
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften