Pneumatik Steckverbinder / 34005□□, 36055□□ / Winkelverbinder / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / 34005□□, 36055□□ / Winkelverbinder / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 6 - 16 mm | 3 - 8 inch



NORGREN stellt Push-In-Steckverbinder her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Der äußere Durchmesser der Steckverbinder beträgt 6 bis 16 mm oder 3 bis 8 inch.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
34005704
34005706
34005707
36055104
36055105
36055106
36055107
36055108
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoffe Bereich O/D Rohrlänge
(mm)
O/D Rohrlänge
(Zoll)

19.08 €

1 5 Arbeitstage Messing nach BS 2874:1986 (CZ 121), glanzvernickeltEnots 34-4/1

21.45 €

50 5 Arbeitstage Messing nach BS 2874:1986 (CZ 121), glanzvernickeltEnots 34--

28.32 €

1 5 Arbeitstage Messing nach BS 2874:1986 (CZ 121), glanzvernickeltEnots 34--

9.22 €

1 5 Arbeitstage -Enots 366-

9.22 €

1 5 Arbeitstage -Enots 368-

10.35 €

20 5 Arbeitstage -Enots 3610-

13.33 €

20 5 Arbeitstage -Enots 3612-

29.88 €

1 5 Arbeitstage -Enots 3616-

Loading...

  1. 1

Technischer Support