Pneumatik Steckverbinder Verteiler / Pneufit C, C0H70□□ / BSPT / Abzweig / Push-In Anschluss / dreifach

Pneumatik Steckverbinder Verteiler / Pneufit C, C0H70□□ / BSPT / Abzweig / Push-In Anschluss / dreifach

Konfigurierbar in [Betriebsdruck]10 bar, / , [Außendurchmesser] 4 - 12 mm



NORGREN stellt Push-In-Steckverbinder Verteiler her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Der äußere Durchmesser der Verteiler beträgt 4 oder 12 mm. Zugelassen sind sie für einen maximalen Betriebsdruck von 10 bar.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C0H700418
C0H700428
C0H700438
C0H700448
C0H700618
C0H700628
C0H700638
C0H700648
C0H700818
C0H700828
C0H700838
C0H700848
C0H701018
C0H701028
C0H701038
C0H701048
C0H701228
C0H701238
C0H701248
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
O/D Rohrlänge
(mm)

9.77 €

5 5 Arbeitstage 4

10.35 €

5 5 Arbeitstage 4

16.10 €

1 5 Arbeitstage 4

20.18 €

1 5 Arbeitstage 4

10.35 €

1 5 Arbeitstage 6

10.85 €

1 5 Arbeitstage 6

12.82 €

1 5 Arbeitstage 6

20.62 €

1 5 Arbeitstage 6

11.50 €

1 5 Arbeitstage 8

12.23 €

1 5 Arbeitstage 8

12.82 €

1 5 Arbeitstage 8

15.97 €

1 5 Arbeitstage 8

15.45 €

1 5 Arbeitstage 10

15.45 €

1 5 Arbeitstage 10

15.52 €

1 5 Arbeitstage 10

16.68 €

1 5 Arbeitstage 10

17.03 €

1 5 Arbeitstage 12

17.20 €

1 5 Arbeitstage 12

18.37 €

1 5 Arbeitstage 12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) 0 - 60 Maximaler Betriebsdruck(Stab) 10 Korpus Kunststoff PBT
Gewindeausführung BSPT Serie Pneufit C

Technischer Support