Pneumatik Steckverbinder / 9741□□, 9745□□, 9746□□, 9747□□ / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / 9741□□,  9745□□,  9746□□,  9747□□ / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Betriebsdruck]0 - 10 bar, / , [Außendurchmesser] 6 - 16 mm



NORGREN stellt Push-In-Steckverbinder her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Der äußere Durchmesser der Steckverbinder beträgt 6 oder 16 mm. Zugelassen sind sie für einen maximalen Betriebsdruck von 0 bis 10 bar.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
97413833
97413843
97413845
97413848
97413853
97413855
97413858
97413865
97413868
97413875
97413879
97450304
97450305
97450306
97450307
97450308
97450313
97450315
97450336
97450392
97450447
97450448
97450456
97450464
97451104
97451105
97451106
97451107
97451108
97451113
97451115
97451136
97451404
97451405
97451406
97451407
97451408
97451413
97451415
97451436
97452145
97452153
97452155
97452165
97466631
97466633
97466635
97466643
97466644
97466645
97466648
97466653
97466655
97466658
97466663
97466665
97466668
97466670
97466675
97466679
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
O/D Rohrlänge
(mm)
Faden

45.27 €

10 5 Arbeitstage 6M12 x 1.5

67.57 €

10 5 Arbeitstage 8M12 x 1.5

72.38 €

10 5 Arbeitstage 8M16 x 1.5

79.30 €

1 5 Arbeitstage 8M22 x 1.5

68.57 €

10 5 Arbeitstage 10M12 x 1.5

65.27 €

10 5 Arbeitstage 10M16 x 1.5

52.10 €

1 5 Arbeitstage 10M22 x 1.5

71.37 €

1 5 Arbeitstage 12M16 x 1.5

62.10 €

10 5 Arbeitstage 12M22 x 1.5

65.27 €

10 5 Arbeitstage 16M22 x 1.5

70.12 €

1 5 Arbeitstage 16M16 x 1.5

33.87 €

1 5 Arbeitstage 6-

37.50 €

1 5 Arbeitstage 8-

44.60 €

1 5 Arbeitstage 10-

48.08 €

1 5 Arbeitstage 12-

82.45 €

1 5 Arbeitstage 16-

123.25 €

1 5 Arbeitstage 9-

82.30 €

1 5 Arbeitstage 15-

73.03 €

1 5 Arbeitstage 11-

81.47 €

1 5 Arbeitstage 14-

28.92 €

1 5 Arbeitstage 6-

30.90 €

1 5 Arbeitstage 6-

31.73 €

1 5 Arbeitstage 8-

28.27 €

1 5 Arbeitstage 10-

36.68 €

10 5 Arbeitstage 6-

42.97 €

1 5 Arbeitstage 8-

48.08 €

10 5 Arbeitstage 10-

52.55 €

1 5 Arbeitstage 12-

68.08 €

10 5 Arbeitstage 16-

54.52 €

10 5 Arbeitstage 9-

83.48 €

5 5 Arbeitstage 15-

54.92 €

1 5 Arbeitstage 11-

57.00 €

1 5 Arbeitstage 6-

61.30 €

1 5 Arbeitstage 8-

70.55 €

1 5 Arbeitstage 10-

70.55 €

1 5 Arbeitstage 12-

95.80 €

1 5 Arbeitstage 16-

64.28 €

10 5 Arbeitstage 9-

97.23 €

5 5 Arbeitstage 15-

82.73 €

1 5 Arbeitstage 11-

65.00 €

1 5 Arbeitstage 8M16 x 1.5

65.60 €

20 5 Arbeitstage 10M12 x 1.5

70.73 €

1 5 Arbeitstage 10M16 x 1.5

87.73 €

10 5 Arbeitstage 12M16 x 1.5

42.05 €

1 5 Arbeitstage 6M10 x 1

41.48 €

10 5 Arbeitstage 6M12 x 1.5

44.30 €

10 5 Arbeitstage 6M12 x 1.5

39.83 €

1 5 Arbeitstage 8M12 x 1.5

42.97 €

10 5 Arbeitstage 8M14 x 1.5

42.47 €

1 5 Arbeitstage 8M16 x 1.5

42.97 €

10 5 Arbeitstage 8M22 x 1.5

39.83 €

10 5 Arbeitstage 10M12 x 1.5

42.97 €

1 5 Arbeitstage 10M16 x 1.5

42.97 €

10 5 Arbeitstage 10M22 x 1.5

52.28 €

10 5 Arbeitstage 12M12 x 1.5

52.55 €

1 5 Arbeitstage 12M16 x 1.5

45.43 €

1 5 Arbeitstage 12M22 x 1.5

84.70 €

10 5 Arbeitstage 15M22 x 1.5

51.55 €

10 5 Arbeitstage 16M22 x 1.5

46.17 €

10 5 Arbeitstage 16M16 x 1.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) -40 - 100 Betriebsdruckbereich(Stab) 0 - 10 Serie Fleetfit
Standard DIN 74324

Technischer Support