Pneumatik Steckverbinder / CD167□□ / T-Verbinder / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / CD167□□ / T-Verbinder / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Betriebsdruck]-0.9 - 10 bar, / , [Außendurchmesser] 4 - 16 mm



NORGREN stellt Push-In-Steckverbinder her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Die Steckverbinder weisen einen Außendurchmesser von 4 oder 16 mm auf. Der Betriebsdruck darf maximal -0.9 bis 10 bar betragen.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C01670418
C01670428
C01670438
C01670618
C01670628
C01670638
C01670648
C01670818
C01670828
C01670838
C01670848
C01671018
C01671028
C01671038
C01671048
C01671218
C01671228
C01671238
C01671248
C01671638
C01671648
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
O/D Rohrlänge
(mm)
Faden

3.33 €

10 5 Arbeitstage 4R1/8

3.55 €

10 5 Arbeitstage 4R1/4

3.55 €

10 5 Arbeitstage 4R3/8

3.55 €

1 5 Arbeitstage 6R1/8

3.73 €

10 5 Arbeitstage 6R1/4

4.15 €

10 5 Arbeitstage 6R3/8

4.45 €

10 5 Arbeitstage 6R1/2

3.95 €

10 5 Arbeitstage 8R1/8

4.15 €

1 5 Arbeitstage 8R1/4

4.35 €

10 5 Arbeitstage 8R3/8

5.78 €

5 5 Arbeitstage 8R1/2

5.07 €

5 5 Arbeitstage 10R1/8

5.07 €

5 5 Arbeitstage 10R1/4

5.37 €

1 5 Arbeitstage 10R3/8

5.78 €

5 5 Arbeitstage 10R1/2

6.08 €

5 5 Arbeitstage 12R1/8

6.08 €

5 5 Arbeitstage 12R1/4

6.18 €

5 5 Arbeitstage 12R3/8

6.28 €

1 5 Arbeitstage 12R1/2

10.53 €

1 5 Arbeitstage 16R3/8

10.73 €

10 5 Arbeitstage 16R1/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) 0 - 60 Betriebsdruckbereich(Stab) -0.9 - 10 Korpus Kunststoff PBT
Gewindeausführung ISO Rc Serie Pneufit C

Technischer Support