Konfigurierbar in [Betriebsdruck]-0.9 - 10 | -0.9 - 15 bar, / , [Außendurchmesser] 3 - 22 mm | 4 - 8 inch
Die Push-In-Steckverbinder von NORGREN ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Die Steckverbinder weisen einen Außendurchmesser von 3 bis 22 mm oder 4 bis 8 inch auf. Es darf höchstens ein Betriebsdruck von -0.9 bis 10 oder -0.9 bis 15 bar verwendet werden.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
34029005 |
36051404 |
36051405 |
36051406 |
36051407 |
M00600300 |
M00600400 |
M00600600 |
S00600400 |
S00600600 |
S00600800 |
S00601000 |
S00601200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betriebstemperatur (°C) | Betriebsdruckbereich (Stab) | Werkstoffe | Bereich | O/D Rohrlänge (mm) | Korpus | O/D Rohrlänge (Zoll) | Serie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | Messing nach BS 2874:1986 (CZ 121), glanzvernickelt | Enots 34 | - | - | 5/1 | - | ||
8.23 € | 50 | 5 Arbeitstage | - | - | - | Enots 36 | 6 | - | - | - | ||
9.10 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | Enots 36 | 8 | - | - | - | ||
10.58 € | 1 | 98 Arbeitstage | - | - | - | Enots 36 | 10 | - | - | - | ||
16.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | Enots 36 | 12 | - | - | - | ||
2.98 € | 10 | 5 Arbeitstage | 0 - 60 | -0.9 - 10 | - | - | 3 | Kunststoff PBT | - | Pneufit M | ||
2.98 € | 10 | 5 Arbeitstage | 0 - 60 | -0.9 - 10 | - | - | 4 | Kunststoff PBT | - | Pneufit M | ||
2.98 € | 10 | 5 Arbeitstage | 0 - 60 | -0.9 - 10 | - | - | 6 | Kunststoff PBT | - | Pneufit M | ||
34.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | -15 - 225 | -0.9 - 15 | - | - | 4 | Edelstahl (1.4404/316) | - | Pneufit S | ||
36.04 € | 1 | 5 Arbeitstage | -15 - 225 | -0.9 - 15 | - | - | 6 | Edelstahl (1.4404/316) | - | Pneufit S | ||
45.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | -15 - 225 | -0.9 - 15 | - | - | 8 | Edelstahl (1.4404/316) | - | Pneufit S | ||
60.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | -15 - 225 | -0.9 - 15 | - | - | 10 | Edelstahl (1.4404/316) | - | Pneufit S | ||
70.36 € | 1 | 5 Arbeitstage | -15 - 225 | -0.9 - 15 | - | - | 12 | Edelstahl (1.4404/316) | - | Pneufit S |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Betriebsdruckbereich(Stab)
Werkstoffe
Bereich
O/D Rohrlänge(mm)
Korpus
O/D Rohrlänge(Zoll)
Serie
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften