Pneumatik Steckverbinder / Pneufit C, C0084□□ / Y-Verbinder / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / Pneufit C, C0084□□ / Y-Verbinder / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Betriebsdruck]-0.9 - 10 bar, / , [Außendurchmesser] 4 - 12 mm



Die Push-In-Steckverbinder von NORGREN ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Der Außendurchmesser der Steckverbinder liegt im Bereich von 4 oder 12 mm. Es darf höchstens ein Betriebsdruck von -0.9 bis 10 bar verwendet werden.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C00840400
C00840600
C00840604
C00840800
C00840806
C00841000
C00841008
C00841200
C00841210
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
O/D Rohrlänge
(mm)

3.73 €

10 5 Arbeitstage 4

3.85 €

10 5 Arbeitstage 6

3.85 €

10 5 Arbeitstage 4

4.97 €

10 5 Arbeitstage 8

4.87 €

10 5 Arbeitstage 6

5.47 €

10 5 Arbeitstage 10

5.27 €

10 5 Arbeitstage 8

6.48 €

5 5 Arbeitstage 12

6.28 €

10 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) 0 - 60 Betriebsdruckbereich(Stab) -0.9 - 10 Korpus Kunststoff PBT
Gewindeausführung ISO Rc Serie Pneufit C

Technischer Support