Schlauchverbinder / 34034□□□ / Push-In Anschluss

Schlauchverbinder / 34034□□□ / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Betriebsdruck]-0.9 - 10 bar, / , [Außendurchmesser] 4 - 16 mm | 2 - 8 inch



Mit den Push-In-Steckanschlüssen von NORGREN wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Der äußere Durchmesser der Steckanschlüsse beträgt 4 bis 16 mm oder 2 bis 8 inch. Der maximal zulässige Betriebsdruck liegt bei -0.9 bis 10 bar.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
242250628
34034608
34034609
34034610
34034615
34034616
34034617
34034618
34034619
34034625
34034626
34034627
34034634
34034635
34034636
36053002
36053004
36053005
36053006
36053008
36053010
36053011
36053012
36053013
36053019
36053020
36053021
36053028
36053029
36053030
36053031
36053044
36053045
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Betriebstemperatur
(°C)
Betriebsdruckbereich
(Stab)
Werkstoffe Bereich O/D Rohrlänge
(mm)
Korpus O/D Rohrlänge
(Zoll)
Faden

2.44 €

10 5 Arbeitstage -18 - 70-0.9 - 10Messing, vernickelt246Messing, vernickelt-G1/4

5.42 €

100 5 Arbeitstage --Messing nach BS 2874:1986 (CZ 121), glanzvernickeltEnots 34--3/1R1/8

5.82 €

1 5 Arbeitstage --Messing nach BS 2874:1986 (CZ 121), glanzvernickeltEnots 34---R1/8

7.49 €

50 5 Arbeitstage --Messing nach BS 2874:1986 (CZ 121), glanzvernickeltEnots 34--5/1R1/8

6.07 €

1 5 Arbeitstage --Messing nach BS 2874:1986 (CZ 121), glanzvernickeltEnots 34--3/1R1/4

6.07 €

1 5 Arbeitstage --Messing nach BS 2874:1986 (CZ 121), glanzvernickeltEnots 34---R1/4

6.07 €

1 5 Arbeitstage --Messing nach BS 2874:1986 (CZ 121), glanzvernickeltEnots 34--5/1R1/4

8.65 €

50 5 Arbeitstage --Messing nach BS 2874:1986 (CZ 121), glanzvernickeltEnots 34---R1/4

18.56 €

20 5 Arbeitstage --Messing nach BS 2874:1986 (CZ 121), glanzvernickeltEnots 34---R1/4

8.65 €

1 5 Arbeitstage --Messing nach BS 2874:1986 (CZ 121), glanzvernickeltEnots 34--5/1R3/8

8.65 €

50 5 Arbeitstage --Messing nach BS 2874:1986 (CZ 121), glanzvernickeltEnots 34---R3/8

17.93 €

1 5 Arbeitstage --Messing nach BS 2874:1986 (CZ 121), glanzvernickeltEnots 34---R3/8

15.75 €

1 5 Arbeitstage --Messing nach BS 2874:1986 (CZ 121), glanzvernickeltEnots 34--5/1R1/2

16.13 €

25 5 Arbeitstage --Messing nach BS 2874:1986 (CZ 121), glanzvernickeltEnots 34---R1/2

17.42 €

20 5 Arbeitstage --Messing nach BS 2874:1986 (CZ 121), glanzvernickeltEnots 34--2/1R1/2

4.95 €

100 5 Arbeitstage ---Enots 364--R1/8

2.84 €

100 5 Arbeitstage ---Enots 366--R1/8

3.62 €

50 5 Arbeitstage ---Enots 368--R1/8

5.27 €

1 5 Arbeitstage ---Enots 3610--R1/8

6.56 €

1 5 Arbeitstage ---Enots 364--R1/4

2.96 €

100 5 Arbeitstage ---Enots 366--R1/4

2.96 €

1 5 Arbeitstage ---Enots 368--R1/4

4.13 €

1 5 Arbeitstage ---Enots 3610--R1/4

8.91 €

25 5 Arbeitstage ---Enots 3612--R1/4

4.13 €

50 5 Arbeitstage ---Enots 368--R3/8

4.13 €

1 5 Arbeitstage ---Enots 3610--R3/8

8.64 €

1 5 Arbeitstage ---Enots 3612--R3/8

7.62 €

1 5 Arbeitstage ---Enots 368--R1/2

7.62 €

1 5 Arbeitstage ---Enots 3610--R1/2

8.25 €

1 5 Arbeitstage ---Enots 3612--R1/2

16.60 €

1 5 Arbeitstage ---Enots 3616--R1/2

13.00 €

10 5 Arbeitstage ---Enots 3612--R3/4

17.00 €

25 5 Arbeitstage ---Enots 3616--R3/4

Loading...

  1. 1

Technischer Support