Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
T1000C1800 |
T1000C2800 |
T1000C3800 |
T1000C4800 |
T1000M0500 |
T1100C1800 |
T1100C2800 |
T1100C4800 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betriebsdruckbereich (Stab) | Bereich | Betriebsdruckbereich (psi) | Sitzdichtung | Durchfluss (l/Min.) | Gewindeausführung | Betriebstemperaturbereich (Fahrenheit) | Funktion | Anschlussgröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1 - 10 | T1000 | 15 - 145 | - | 0.37 | - | 0 - 175 | - | G1/8 | ||
30.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1 - 10 | T1000 | 15 - 145 | - | 0.69 | - | 0 - 175 | - | G1/4 | ||
51.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1 - 10 | T1000 | 15 - 145 | - | 1.64 | - | 0 - 175 | - | G3/8 | ||
63.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1 - 10 | T1000 | 15 - 145 | - | 2 | - | 0 - 175 | - | G1/2 | ||
31.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.3 - 10 | T1000 | 5 - 145 | - | 0.07 | Metrisch | 0 - 175 | - | M5 | ||
36.87 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0 - 10 | T1100 | - | Nitrilkautschuk | - | - | - | Bidirektional | G1/8 | ||
36.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0 - 10 | T1100 | - | Nitrilkautschuk | - | - | - | Bidirektional | G1/4 | ||
118.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0 - 10 | T1100 | - | Nitrilkautschuk | - | - | - | Bidirektional | G1/2 |
Loading...
Betriebstemperaturbereich(°C) | -20 - 80 | Korpus | Aluminium |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Betriebsdruckbereich(Stab)
Bereich
Betriebsdruckbereich(psi)
Sitzdichtung
Durchfluss(l/Min.)
Gewindeausführung
Betriebstemperaturbereich(Fahrenheit)
Funktion
Anschlussgröße
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften