Konfigurierbar in [Betriebsdruck]-0.9 - 10 bar, / , [Außendurchmesser] 4 - 12 mm
Mit den Push-In-Verschraubungen von NORGREN wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Der Außendurchmesser der Verschraubungen liegt im Bereich von 4 oder 12 mm. Es darf höchstens ein Betriebsdruck von -0.9 bis 10 bar verwendet werden.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
C00230604 |
C00230804 |
C00230806 |
C00231006 |
C00231008 |
C00231206 |
C00231208 |
C00231210 |
C00231612 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | O/D Rohrlänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
2.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | ||
2.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | ||
2.56 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | ||
2.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | ||
3.11 € | 10 | 5 Arbeitstage | 8 | ||
3.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | ||
3.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | ||
3.44 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | ||
3.53 € | 5 | 5 Arbeitstage | 12 |
Loading...
Betriebstemperatur(°C) | 0 - 60 | Betriebsdruckbereich(Stab) | -0.9 - 10 | Korpus | Kunststoff PBT |
---|---|---|---|---|---|
Gewindeausführung | ISO Rc | Serie | Pneufit C |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
O/D Rohrlänge(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften