Pneumatik Steckverbinder Verteiler / Pneufit C, C0B710□□ / Push-In Anschluss / zweifach

Pneumatik Steckverbinder Verteiler / Pneufit C, C0B710□□ / Push-In Anschluss / zweifach

Konfigurierbar in [Betriebsdruck]10 bar, / , [Außendurchmesser] 4 - 12 mm



Mit den Push-In-Steckverbinder Verteilern von NORGREN wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Der äußere Durchmesser der Verteiler beträgt 4 oder 12 mm. Es darf höchstens ein Betriebsdruck von 10 bar verwendet werden.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C0B710418
C0B710438
C0B710448
C0B710618
C0B710628
C0B710638
C0B710648
C0B710818
C0B710828
C0B710838
C0B710848
C0B711018
C0B711028
C0B711038
C0B711048
C0B711228
C0B711238
C0B711248
C0Q710418
C0Q710428
C0Q710618
C0Q710628
C0Q710818
C0Q710828
C0Q711018
C0Q711038
C0Q711228
C0Q711238
C0Q711248
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
O/D Rohrlänge
(mm)
Gewindeausführung

8.02 €

5 5 Arbeitstage 4BSPP

10.04 €

1 5 Arbeitstage 4BSPP

12.65 €

1 5 Arbeitstage 4BSPP

8.49 €

5 5 Arbeitstage 6BSPP

9.18 €

5 5 Arbeitstage 6BSPP

10.25 €

1 5 Arbeitstage 6BSPP

12.96 €

1 5 Arbeitstage 6BSPP

8.95 €

1 5 Arbeitstage 8BSPP

9.65 €

1 5 Arbeitstage 8BSPP

10.73 €

1 5 Arbeitstage 8BSPP

13.35 €

1 5 Arbeitstage 8BSPP

9.87 €

1 5 Arbeitstage 10BSPP

10.25 €

1 5 Arbeitstage 10BSPP

11.35 €

1 5 Arbeitstage 10BSPP

13.96 €

1 5 Arbeitstage 10BSPP

16.13 €

1 5 Arbeitstage 12BSPP

16.98 €

1 5 Arbeitstage 12BSPP

20.36 €

1 5 Arbeitstage 12BSPP

8.18 €

5 5 Arbeitstage 4BSPT

8.96 €

5 5 Arbeitstage 4BSPT

8.65 €

1 5 Arbeitstage 6BSPT

9.36 €

5 5 Arbeitstage 6BSPT

9.13 €

1 5 Arbeitstage 8BSPT

9.84 €

1 5 Arbeitstage 8BSPT

10.07 €

1 5 Arbeitstage 10BSPT

11.56 €

1 5 Arbeitstage 10BSPT

16.44 €

1 5 Arbeitstage 12BSPT

17.31 €

1 5 Arbeitstage 12BSPT

20.76 €

1 5 Arbeitstage 12BSPT

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) 0 - 60 Maximaler Betriebsdruck(Stab) 10 Korpus Kunststoff PBT
Serie Pneufit C

Technischer Support