Pneumatik Steckverbinder / Pneufit C, C0096□□, C0097□□ / Y-Verbinder / Push-In Anschluss / vierfach

Pneumatik Steckverbinder / Pneufit C, C0096□□, C0097□□ / Y-Verbinder / Push-In Anschluss / vierfach

Konfigurierbar in [Betriebsdruck]-0.9 - 10 bar, / , [Außendurchmesser] 4 - 6 mm



NORGREN stellt Push-In-Steckverbinder her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Der äußere Durchmesser der Steckverbinder beträgt 4 oder 6 mm. Zugelassen sind sie für einen maximalen Betriebsdruck von -0.9 bis 10 bar.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C00960604
C00960806
C00970604
C00970806
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
O/D Rohrlänge
(mm)

5.07 €

1 5 Arbeitstage 4

6.80 €

5 5 Arbeitstage 6

5.88 €

5 5 Arbeitstage 4

7.10 €

5 5 Arbeitstage 6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) 0 - 60 Betriebsdruckbereich(Stab) -0.9 - 10 Korpus Kunststoff PBT
Gewindeausführung ISO Rc Serie Pneufit C

Technischer Support