Pneumatik Steckverbinder / 3403□□, 3605□□ / Winkelverbinder / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / 3403□□, 3605□□ / Winkelverbinder / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 2 - 8 inch



Mit den Push-In-Steckverbindern von NORGREN wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Die Steckverbinder weisen einen Außendurchmesser von 2 oder 8 inch auf.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

36054111

Teilenummer
36054111
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

10.95 €

50 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bereich Enots 36 Faden G1/4

Sie befinden sich auf der Seite für Pneumatik Steckverbinder / 3403□□, 3605□□ / Winkelverbinder / Push-In Anschluss, die Teilenummer ist 36054111.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 36054111.

Technischer Support