Durchflussregler / Pneufit C, C0K56□□, C0T56□□ / Push-In Anschluss

Durchflussregler / Pneufit C, C0K56□□, C0T56□□ / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Betriebsdruck]-0.9 - 10 bar, / , [Außendurchmesser] 4 - 12 mm



Die Push-In-Durchflussregler von NORGREN ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Die Durchflussregler haben einen Außendurchmesser von 4 oder 12 mm. Sie sind bis zu -0.9 bis 10 bar Betriebsdruck zugelassen.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C0K560405
C0K560418
C0K560428
C0K560605
C0K560618
C0K560628
C0K560638
C0K560818
C0K560828
C0K560838
C0K560848
C0K561028
C0K561038
C0K561048
C0K561228
C0K561238
C0K561248
C0T560418
C0T560428
C0T560618
C0T560628
C0T560638
C0T560818
C0T560828
C0T560838
C0T560848
C0T561028
C0T561038
C0T561048
C0T561228
C0T561238
C0T561248
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
O/D Rohrlänge
(mm)
Faden

6.80 €

10 5 Arbeitstage 4M5

8.73 €

1 5 Arbeitstage 4G1/8

9.73 €

1 5 Arbeitstage 4G1/4

8.42 €

10 5 Arbeitstage 6M5

10.33 €

5 5 Arbeitstage 6G1/8

10.73 €

5 5 Arbeitstage 6G1/4

14.82 €

1 5 Arbeitstage 6G3/8

12.96 €

5 5 Arbeitstage 8G1/8

13.04 €

5 5 Arbeitstage 8G1/4

16.98 €

1 5 Arbeitstage 8G3/8

14.35 €

1 5 Arbeitstage 8G1/2

14.35 €

1 5 Arbeitstage 10G1/4

17.82 €

1 5 Arbeitstage 10G3/8

20.05 €

1 5 Arbeitstage 10G1/2

20.98 €

1 5 Arbeitstage 12G1/4

21.84 €

1 5 Arbeitstage 12G3/8

24.15 €

1 5 Arbeitstage 12G1/2

7.84 €

10 5 Arbeitstage 4R1/8

8.80 €

1 5 Arbeitstage 4R1/4

9.13 €

5 5 Arbeitstage 6R1/8

9.44 €

1 5 Arbeitstage 6R1/4

14.47 €

1 5 Arbeitstage 6R3/8

9.22 €

5 5 Arbeitstage 8R1/8

9.44 €

5 5 Arbeitstage 8R1/4

16.29 €

1 5 Arbeitstage 8R3/8

22.84 €

1 5 Arbeitstage 8R1/2

14.69 €

1 5 Arbeitstage 10R1/4

14.91 €

1 5 Arbeitstage 10R3/8

19.93 €

1 5 Arbeitstage 10R1/2

16.93 €

1 5 Arbeitstage 12R1/4

18.75 €

1 5 Arbeitstage 12R3/8

19.18 €

1 5 Arbeitstage 12R1/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) 0 - 60 Betriebsdruckbereich(Stab) -0.9 - 10 Korpus Kunststoff PBT
Gewindeausführung ISO Rc Serie Pneufit C

Technischer Support