Durchflussregler / Pneufit C, C0K51□□, C0T51□□ / Push-In Anschluss

Durchflussregler / Pneufit C, C0K51□□, C0T51□□ / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Betriebsdruck]-0.9 - 10 bar, / , [Außendurchmesser] 3 - 12 mm



Mit den Push-In-Durchflussreglern von NORGREN wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Die Durchflussregler haben einen Außendurchmesser von 3 oder 12 mm. Der Betriebsdruck darf maximal -0.9 bis 10 bar betragen.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C0K510305
C0K510405
C0K510418
C0K510428
C0K510605
C0K510618
C0K510628
C0K510638
C0K510818
C0K510828
C0K510838
C0K510848
C0K511028
C0K511038
C0K511048
C0K511228
C0K511238
C0K511248
C0TA00418
C0TA00428
C0TA00618
C0TA00628
C0TA00638
C0TA00818
C0TA00828
C0TA00838
C0TA00848
C0TA01028
C0TA01038
C0TA01048
C0TA01228
C0TA01238
C0TA01248
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
O/D Rohrlänge
(mm)
Korpus Faden

5.93 €

1 5 Arbeitstage 3Messing, vernickeltM5

6.09 €

1 5 Arbeitstage 4Messing, vernickeltM5

6.22 €

5 5 Arbeitstage 4Messing, vernickeltG1/8

6.91 €

10 5 Arbeitstage 4Messing, vernickeltG1/4

6.53 €

1 5 Arbeitstage 6Messing, vernickeltM5

8.65 €

1 5 Arbeitstage 6Messing, vernickeltG1/8

8.95 €

1 5 Arbeitstage 6Messing, vernickeltG1/4

10.80 €

5 5 Arbeitstage 6Messing, vernickeltG3/8

10.33 €

1 5 Arbeitstage 8Messing, vernickeltG1/8

10.65 €

1 5 Arbeitstage 8Messing, vernickeltG1/4

15.27 €

1 5 Arbeitstage 8Messing, vernickeltG3/8

16.67 €

1 5 Arbeitstage 8Messing, vernickeltG1/2

13.13 €

1 5 Arbeitstage 10Messing, vernickeltG1/4

16.20 €

1 5 Arbeitstage 10Messing, vernickeltG3/8

18.44 €

1 5 Arbeitstage 10Messing, vernickeltG1/2

18.98 €

5 5 Arbeitstage 12Messing, vernickeltG1/4

19.22 €

1 5 Arbeitstage 12Messing, vernickeltG3/8

21.76 €

1 5 Arbeitstage 12Messing, vernickeltG1/2

6.33 €

10 5 Arbeitstage 4Kunststoff PBTR1/8

7.13 €

10 5 Arbeitstage 4Kunststoff PBTR1/4

7.27 €

1 5 Arbeitstage 6Kunststoff PBTR1/8

7.60 €

1 5 Arbeitstage 6Kunststoff PBTR1/4

10.71 €

5 5 Arbeitstage 6Kunststoff PBTR3/8

7.38 €

1 5 Arbeitstage 8Kunststoff PBTR1/8

7.60 €

1 5 Arbeitstage 8Kunststoff PBTR1/4

12.04 €

1 5 Arbeitstage 8Kunststoff PBTR3/8

14.00 €

1 5 Arbeitstage 8Kunststoff PBTR1/2

9.05 €

1 5 Arbeitstage 10Kunststoff PBTR1/4

12.27 €

1 5 Arbeitstage 10Kunststoff PBTR3/8

13.35 €

5 5 Arbeitstage 10Kunststoff PBTR1/2

10.29 €

1 5 Arbeitstage 12Kunststoff PBTR1/4

14.67 €

5 5 Arbeitstage 12Kunststoff PBTR3/8

15.24 €

1 5 Arbeitstage 12Kunststoff PBTR1/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) 0 - 60 Betriebsdruckbereich(Stab) -0.9 - 10 Gewindeausführung ISO Rc
Serie Pneufit C

Technischer Support