Kompakte gerade Adapter

Kompakte gerade Adapter

Konfigurierbar in [Betriebsdruck]-0.9 - 10 bar, / , [Außendurchmesser] 4 - 12 mm



NORGREN stellt Push-In-Steckverschraubungen her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Der Außendurchmesser der Steckverschraubungen liegt im Bereich von 4 oder 12 mm. Zugelassen sind sie für einen maximalen Betriebsdruck von -0.9 bis 10 bar.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C012A0418
C012A0428
C012A0438
C012A0618
C012A0628
C012A0638
C012A0818
C012A0828
C012A0838
C012A0848
C012A1018
C012A1028
C012A1038
C012A1048
C012A1218
C012A1228
C012A1238
C012A1248
C022A0405
C022A0406
C022A0605
C022A0606
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
O/D Rohrlänge
(mm)
Faden

1.93 €

10 5 Arbeitstage 4R1/8

2.04 €

10 5 Arbeitstage 4R1/4

2.04 €

10 5 Arbeitstage 4R3/8

1.93 €

10 5 Arbeitstage 6R1/8

2.04 €

10 5 Arbeitstage 6R1/4

2.04 €

10 5 Arbeitstage 6R3/8

1.93 €

10 5 Arbeitstage 8R1/8

2.15 €

10 5 Arbeitstage 8R1/4

2.78 €

10 5 Arbeitstage 8R3/8

3.53 €

10 5 Arbeitstage 8R1/2

2.47 €

10 5 Arbeitstage 10R1/8

2.56 €

10 5 Arbeitstage 10R1/4

3.02 €

10 5 Arbeitstage 10R3/8

3.76 €

10 5 Arbeitstage 10R1/2

3.11 €

10 5 Arbeitstage 12R1/8

3.31 €

10 5 Arbeitstage 12R1/4

3.44 €

10 5 Arbeitstage 12R3/8

3.96 €

10 5 Arbeitstage 12R1/2

1.93 €

10 5 Arbeitstage 4M5

1.93 €

10 5 Arbeitstage 4M6

2.04 €

1 5 Arbeitstage 6M5

2.15 €

10 5 Arbeitstage 6M6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) 0 - 60 Betriebsdruckbereich(Stab) -0.9 - 10 Korpus Kunststoff PBT
Gewindeausführung ISO Rc Serie Pneufit C

Technischer Support