Konfigurierbar in [Betriebsdruck]10 bar, / , [Außendurchmesser] 4 - 12 mm
Die Push-In-Anschluss-Sets von NORGREN ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Die Sets haben einen Außendurchmesser von 4 oder 12 mm. Sie sind bis zu 10 bar Betriebsdruck zugelassen.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
C0H510418 |
C0H510428 |
C0H510438 |
C0H510448 |
C0H510618 |
C0H510628 |
C0H510638 |
C0H510648 |
C0H510818 |
C0H510828 |
C0H510838 |
C0H510848 |
C0H511018 |
C0H511028 |
C0H511038 |
C0H511048 |
C0H511228 |
C0H511238 |
C0H511248 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | O/D Rohrlänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
9.65 € | 5 | 5 Arbeitstage | 4 | ||
10.04 € | 5 | 5 Arbeitstage | 4 | ||
12.18 € | 5 | 5 Arbeitstage | 4 | ||
16.04 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | ||
9.80 € | 5 | 5 Arbeitstage | 6 | ||
10.04 € | 5 | 5 Arbeitstage | 6 | ||
12.42 € | 5 | 5 Arbeitstage | 6 | ||
16.27 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | ||
10.04 € | 5 | 5 Arbeitstage | 8 | ||
11.49 € | 5 | 5 Arbeitstage | 8 | ||
12.58 € | 5 | 5 Arbeitstage | 8 | ||
16.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | ||
10.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | ||
12.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | ||
13.73 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | ||
15.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | ||
14.27 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | ||
14.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | ||
17.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 |
Loading...
Betriebstemperatur(°C) | 0 - 60 | Maximaler Betriebsdruck(Stab) | 10 | Korpus | Kunststoff PBT |
---|---|---|---|---|---|
Gewindeausführung | BSPT | Serie | Pneufit C |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
O/D Rohrlänge(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften