Konfigurierbar in [Betriebsdruck]-0.9 - 10 bar, / , [Außendurchmesser] 6 - 12 mm
Mit den Handventilen von NORGREN wird der Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen in einem Leitungssystem reguliert oder unterbrochen, um den Betrieb zu steuern oder Wartungsarbeiten zu ermöglichen. Die Handventile weisen einen Außendurchmesser von 6 oder 12 mm auf. Sie sind bis zu -0.9 bis 10 bar Betriebsdruck zugelassen.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
C01GJ0618 |
C01GJ0628 |
C01GJ0638 |
C01GJ0818 |
C01GJ0828 |
C01GJ0838 |
C01GJ1028 |
C01GJ1038 |
C01GJ1048 |
C01GJ1228 |
C01GJ1238 |
C01GJ1248 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | O/D Rohrlänge (mm) | Faden | |
---|---|---|---|---|---|---|
12.65 € | 5 | 5 Arbeitstage | 6 | R1/8 | ||
13.62 € | 5 | 5 Arbeitstage | 6 | R1/4 | ||
14.58 € | 5 | 5 Arbeitstage | 6 | R3/8 | ||
13.18 € | 5 | 5 Arbeitstage | 8 | R1/8 | ||
13.62 € | 5 | 5 Arbeitstage | 8 | R1/4 | ||
15.11 € | 5 | 5 Arbeitstage | 8 | R3/8 | ||
14.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | R1/4 | ||
15.75 € | 5 | 5 Arbeitstage | 10 | R3/8 | ||
16.07 € | 5 | 5 Arbeitstage | 10 | R1/2 | ||
14.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | R1/4 | ||
15.75 € | 5 | 5 Arbeitstage | 12 | R3/8 | ||
16.07 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | R1/2 |
Loading...
Betriebstemperatur(°C) | 0 - 60 | Betriebsdruckbereich(Stab) | -0.9 - 10 | Korpus | Kunststoff PBT |
---|---|---|---|---|---|
Serie | Pneufit C |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
O/D Rohrlänge(mm)
Faden
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften