Anschlussverteiler / Pneufit C, C0Q51□□□ / Push-In Anschluss / BSPT

Anschlussverteiler / Pneufit C, C0Q51□□□ / Push-In Anschluss / BSPT

Konfigurierbar in [Betriebsdruck]10 bar, / , [Außendurchmesser] 4 - 12 mm



Mit den Push-In-Anschluss-Sets von NORGREN wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Die Sets weisen einen Außendurchmesser von 4 oder 12 mm auf. Der Betriebsdruck darf maximal 10 bar betragen.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C0Q510418
C0Q510428
C0Q510438
C0Q510618
C0Q510628
C0Q510638
C0Q510648
C0Q510818
C0Q510828
C0Q510838
C0Q510848
C0Q511028
C0Q511038
C0Q511228
C0Q511238
C0Q511248
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
O/D Rohrlänge
(mm)

7.05 €

5 5 Arbeitstage 4

7.44 €

5 5 Arbeitstage 4

9.84 €

5 5 Arbeitstage 4

7.55 €

1 5 Arbeitstage 6

7.95 €

5 5 Arbeitstage 6

9.91 €

5 5 Arbeitstage 6

12.75 €

1 5 Arbeitstage 6

7.73 €

5 5 Arbeitstage 8

8.65 €

5 5 Arbeitstage 8

9.84 €

5 5 Arbeitstage 8

12.82 €

1 5 Arbeitstage 8

9.13 €

5 5 Arbeitstage 10

10.15 €

5 5 Arbeitstage 10

11.33 €

1 5 Arbeitstage 12

14.31 €

1 5 Arbeitstage 12

16.98 €

1 5 Arbeitstage 12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) 0 - 60 Maximaler Betriebsdruck(Stab) 10 Korpus Kunststoff PBT
Gewindeausführung BSPT Serie Pneufit C

Technischer Support