Pneumatik Steckverbinder / Pneufit C, C0D51□□, COE51□□, COF51□□, CO651□□ / Geradverbinder / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / Pneufit C, C0D51□□, COE51□□, COF51□□, CO651□□ / Geradverbinder / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Betriebsdruck]-0.9 - 10 bar, / , [Außendurchmesser] 4 - 12 mm



Mit den Push-In-Steckverbindern von NORGREN wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Der Außendurchmesser der Steckverbinder liegt im Bereich von 4 oder 12 mm. Der maximal zulässige Betriebsdruck liegt bei -0.9 bis 10 bar.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C0D510405
C0D510605
C0E510418
C0E510618
C0E510818
C0F510428
C0F510628
C0F510828
C0F511028
C0G510638
C0G510838
C0G511038
C0G511238
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
O/D Rohrlänge
(mm)
Faden

3.07 €

10 5 Arbeitstage 4M5

3.30 €

10 5 Arbeitstage 6M5

3.80 €

10 5 Arbeitstage 4R1/8

3.98 €

10 5 Arbeitstage 6R1/8

4.12 €

10 5 Arbeitstage 8R1/8

4.12 €

10 5 Arbeitstage 4R1/4

4.30 €

10 5 Arbeitstage 6R1/4

4.50 €

10 5 Arbeitstage 8R1/4

4.90 €

5 5 Arbeitstage 10R1/4

4.90 €

5 5 Arbeitstage 6R3/8

6.30 €

5 5 Arbeitstage 8R3/8

6.88 €

5 5 Arbeitstage 10R3/8

7.00 €

5 5 Arbeitstage 12R3/8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) 0 - 60 Betriebsdruckbereich(Stab) -0.9 - 10 Korpus Kunststoff PBT
Gewindeausführung ISO Rc Serie Pneufit C

Technischer Support