Pneumatik Steckverbinder / Pneufit C, C0A51□□ / Geradverbinder / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / Pneufit C, C0A51□□ / Geradverbinder / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Betriebsdruck]-0.9 - 10 bar, / , [Außendurchmesser] 4 - 12 mm



Die Push-In-Steckverbinder von NORGREN ermöglichen es, Rohre und Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Der Außendurchmesser der Steckverbinder liegt im Bereich von 4 oder 12 mm. Der Betriebsdruck darf maximal -0.9 bis 10 bar betragen.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C0A510405
C0A510418
C0A510428
C0A510605
C0A510618
C0A510628
C0A510638
C0A510818
C0A510828
C0A510838
C0A510848
C0A511028
C0A511038
C0A511048
C0A511238
C0A511248
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
O/D Rohrlänge
(mm)
Faden

3.22 €

10 5 Arbeitstage 4G1/8

3.53 €

1 5 Arbeitstage 4G1/4

3.85 €

10 5 Arbeitstage 4M5

3.64 €

10 5 Arbeitstage 6M5

3.53 €

10 5 Arbeitstage 6G1/8

3.96 €

10 5 Arbeitstage 6G3/8

4.84 €

5 5 Arbeitstage 6G3/8

4.07 €

10 5 Arbeitstage 8G1/4

4.40 €

10 5 Arbeitstage 8G1/4

5.47 €

5 5 Arbeitstage 8G3/8

6.65 €

5 5 Arbeitstage 8G1/4

5.36 €

5 5 Arbeitstage 10G3/8

5.69 €

5 5 Arbeitstage 10G1/2

7.09 €

5 5 Arbeitstage 10G3/8

6.87 €

5 5 Arbeitstage 12G1/2

7.20 €

1 5 Arbeitstage 12G1/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) 0 - 60 Betriebsdruckbereich(Stab) -0.9 - 10 Korpus Kunststoff PBT
Gewindeausführung ISO Rc Serie Pneufit C

Technischer Support