Pneumatik Steckverbinder / Pneufit C, C024J0□□ / Winkelverbinder / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / Pneufit C, C024J0□□ / Winkelverbinder / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Betriebsdruck]-0.9 - 10 bar, / , [Außendurchmesser] 4 - 12 mm



NORGREN stellt Push-In-Steckverbinder her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Der äußere Durchmesser der Steckverbinder beträgt 4 oder 12 mm. Zugelassen sind sie für einen maximalen Betriebsdruck von -0.9 bis 10 bar.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C024J0405
C024J0418
C024J0605
C024J0618
C024J0628
C024J0828
C024J0838
C024J1028
C024J1038
C024J1048
C024J1238
C024J1248
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
O/D Rohrlänge
(mm)
Faden

5.98 €

10 5 Arbeitstage 4M5

5.57 €

10 5 Arbeitstage 4G1/8

6.68 €

10 5 Arbeitstage 6M5

6.80 €

10 5 Arbeitstage 6G1/8

6.28 €

10 5 Arbeitstage 8G1/8

6.68 €

10 5 Arbeitstage 8G1/4

6.80 €

10 5 Arbeitstage 8G3/8

12.77 €

10 5 Arbeitstage 10G1/4

10.53 €

5 5 Arbeitstage 10G3/8

13.57 €

5 5 Arbeitstage 10G1/2

14.27 €

5 5 Arbeitstage 12G3/8

14.47 €

5 5 Arbeitstage 12G1/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) 0 - 60 Betriebsdruckbereich(Stab) -0.9 - 10 Korpus Kunststoff PBT
Serie Pneufit C

Technischer Support