Konfigurierbar in [Betriebsdruck]-0.9 - 10 bar, / , [Außendurchmesser] 4 - 12 mm
Mit den Push-In-Steckverbindern von NORGREN wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Der äußere Durchmesser der Steckverbinder beträgt 4 oder 12 mm. Sie sind bis zu -0.9 bis 10 bar Betriebsdruck zugelassen.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Loading...
Betriebstemperatur(°C) | 0 - 60 | Betriebsdruckbereich(Stab) | -0.9 - 10 | Korpus | Kunststoff PBT |
---|---|---|---|---|---|
Gewindeausführung | ISO Rc | Serie | Pneufit C |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
O/D Rohrlänge(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften