Pneumatik Steckverbinder / Pneufit C, C0A71□□, C0N71□□ / T-Verbinder / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / Pneufit C, C0A71□□, C0N71□□ / T-Verbinder / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Betriebsdruck]10 bar, / , [Außendurchmesser] 4 - 12 mm



Die Push-In-Steckverbinder von NORGREN ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Der äußere Durchmesser der Steckverbinder beträgt 4 oder 12 mm. Der Betriebsdruck darf maximal 10 bar betragen.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C0A710418
C0A710428
C0A710438
C0A710448
C0A710618
C0A710628
C0A710638
C0A710648
C0A710818
C0A710828
C0A710838
C0A711028
C0A711038
C0A711048
C0A711228
C0A711238
C0A711248
C0N710418
C0N710428
C0N710438
C0N710448
C0N710618
C0N710628
C0N710638
C0N710648
C0N710818
C0N710828
C0N710838
C0N710848
C0N711018
C0N711028
C0N711038
C0N711048
C0N711228
C0N711238
C0N711248
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
O/D Rohrlänge
(mm)
Gewindeausführung

4.84 €

5 5 Arbeitstage 4BSPP

5.53 €

5 5 Arbeitstage 4BSPP

6.45 €

5 5 Arbeitstage 4BSPP

8.25 €

5 5 Arbeitstage 4BSPP

5.04 €

5 5 Arbeitstage 6BSPP

5.71 €

5 5 Arbeitstage 6BSPP

6.53 €

5 5 Arbeitstage 6BSPP

8.42 €

5 5 Arbeitstage 6BSPP

5.33 €

5 5 Arbeitstage 8BSPP

5.82 €

5 5 Arbeitstage 8BSPP

6.73 €

5 5 Arbeitstage 8BSPP

6.24 €

5 5 Arbeitstage 10BSPP

7.16 €

5 5 Arbeitstage 10BSPP

8.95 €

5 5 Arbeitstage 10BSPP

6.80 €

5 5 Arbeitstage 12BSPP

7.58 €

5 5 Arbeitstage 12BSPP

9.65 €

5 5 Arbeitstage 12BSPP

4.95 €

5 5 Arbeitstage 4BSPT

5.64 €

5 5 Arbeitstage 4BSPT

6.58 €

5 5 Arbeitstage 4BSPT

8.42 €

5 5 Arbeitstage 4BSPT

5.13 €

1 5 Arbeitstage 6BSPT

5.82 €

5 5 Arbeitstage 6BSPT

6.65 €

5 5 Arbeitstage 6BSPT

8.58 €

5 5 Arbeitstage 6BSPT

5.44 €

5 5 Arbeitstage 8BSPT

5.93 €

5 5 Arbeitstage 8BSPT

6.85 €

5 5 Arbeitstage 8BSPT

8.80 €

5 5 Arbeitstage 8BSPT

5.93 €

5 5 Arbeitstage 10BSPT

6.35 €

5 5 Arbeitstage 10BSPT

7.31 €

5 5 Arbeitstage 10BSPT

9.13 €

5 5 Arbeitstage 10BSPT

6.95 €

5 5 Arbeitstage 12BSPT

7.73 €

5 5 Arbeitstage 12BSPT

9.84 €

5 5 Arbeitstage 12BSPT

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) 0 - 60 Maximaler Betriebsdruck(Stab) 10 Korpus Kunststoff PBT
Serie Pneufit C

Technischer Support