Konfigurierbar in [Betriebsdruck]-0.9 - 10 bar, / , [Außendurchmesser] 4 - 12 mm
NORGREN stellt Push-In-Steckverbinder Verteiler her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Die Verteiler haben einen Außendurchmesser von 4 oder 12 mm. Zugelassen sind sie für einen maximalen Betriebsdruck von -0.9 bis 10 bar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
C0D7K0405 |
C0E7J0618 |
C0E7K0618 |
C0F7J0828 |
C0F7J1028 |
C0F7K0828 |
C0F7K1028 |
C0G7J1038 |
C0G7J1238 |
C0G7K1038 |
C0G7K1238 |
C0H7J1248 |
C0H7K1248 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | O/D Rohrlänge (mm) | Faden | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.84 € | 10 | 5 Arbeitstage | 4 | M5 | ||
4.36 € | 5 | 5 Arbeitstage | 6 | R1/8 | ||
4.69 € | 5 | 5 Arbeitstage | 6 | G1/8 | ||
5.44 € | 5 | 5 Arbeitstage | 8 | R1/4 | ||
6.45 € | 5 | 5 Arbeitstage | 10 | R1/4 | ||
5.82 € | 5 | 5 Arbeitstage | 8 | G1/4 | ||
7.13 € | 5 | 5 Arbeitstage | 10 | G1/4 | ||
7.13 € | 5 | 5 Arbeitstage | 10 | R3/8 | ||
7.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | R3/8 | ||
7.51 € | 5 | 5 Arbeitstage | 10 | G3/8 | ||
8.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | G3/8 | ||
7.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | R1/2 | ||
8.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | G1/2 |
Loading...
Betriebstemperatur(°C) | 0 - 60 | Betriebsdruckbereich(Stab) | -0.9 - 10 | Korpus | Kunststoff PBT |
---|---|---|---|---|---|
Gewindeausführung | ISO Rc | Serie | Pneufit C |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
O/D Rohrlänge(mm)
Faden
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften