Pneumatik Steckverbinder Verteiler / Pneufit C, C0B700□□ / BSPP / Abzweig / Push-In Anschluss / zweifach

Pneumatik Steckverbinder Verteiler / Pneufit C, C0B700□□ / BSPP / Abzweig / Push-In Anschluss / zweifach

Konfigurierbar in [Betriebsdruck]10 bar, / , [Außendurchmesser] 4 - 12 mm



Mit den Push-In-Steckverbinder Verteilern von NORGREN wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Der Außendurchmesser der Verteiler liegt im Bereich von 4 oder 12 mm. Zugelassen sind sie für einen maximalen Betriebsdruck von 10 bar.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C0B700418
C0B700428
C0B700438
C0B700448
C0B700618
C0B700628
C0B700648
C0B700818
C0B700828
C0B700838
C0B700848
C0B701018
C0B701028
C0B701038
C0B701048
C0B701228
C0B701238
C0B701248
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
O/D Rohrlänge
(mm)

8.02 €

5 5 Arbeitstage 4

8.49 €

5 5 Arbeitstage 4

12.96 €

1 5 Arbeitstage 4

16.04 €

1 5 Arbeitstage 4

8.49 €

5 5 Arbeitstage 6

8.95 €

1 5 Arbeitstage 6

16.44 €

1 5 Arbeitstage 6

8.95 €

1 5 Arbeitstage 8

10.04 €

1 5 Arbeitstage 8

10.18 €

1 5 Arbeitstage 8

16.82 €

1 5 Arbeitstage 8

11.80 €

1 5 Arbeitstage 10

11.11 €

1 5 Arbeitstage 10

11.49 €

1 5 Arbeitstage 10

13.42 €

1 5 Arbeitstage 10

12.42 €

1 5 Arbeitstage 12

12.65 €

1 5 Arbeitstage 12

14.20 €

1 5 Arbeitstage 12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) 0 - 60 Maximaler Betriebsdruck(Stab) 10 Korpus Kunststoff PBT
Gewindeausführung BSPP Serie Pneufit C

Technischer Support