Pneumatik Steckverbinder / Pneufit C, C0267□□ / T-Verbinder / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / Pneufit C, C0267□□ / T-Verbinder / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Betriebsdruck]-0.9 - 10 bar, / , [Außendurchmesser] 4 - 16 mm



Die Push-In-Steckverbinder von NORGREN ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Die Steckverbinder weisen einen Außendurchmesser von 4 oder 16 mm auf. Der Betriebsdruck darf maximal -0.9 bis 10 bar betragen.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C02670405
C02670406
C02670418
C02670428
C02670438
C02670605
C02670606
C02670618
C02670628
C02670638
C02670648
C02670818
C02670828
C02670838
C02670848
C02671018
C02671028
C02671038
C02671048
C02671228
C02671238
C02671248
C02671638
C02671648
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
O/D Rohrlänge
(mm)
Faden

3.85 €

10 5 Arbeitstage 4M5

3.96 €

10 5 Arbeitstage 4M6

3.53 €

10 5 Arbeitstage 4G1/8

3.76 €

10 5 Arbeitstage 4G1/4

3.76 €

10 5 Arbeitstage 4G3/8

4.29 €

10 5 Arbeitstage 6M5

4.51 €

10 5 Arbeitstage 6M6

3.76 €

10 5 Arbeitstage 6G1/8

3.96 €

10 5 Arbeitstage 6G1/4

4.40 €

10 5 Arbeitstage 6G3/8

4.73 €

10 5 Arbeitstage 6G1/2

4.18 €

10 5 Arbeitstage 8G1/8

4.40 €

10 5 Arbeitstage 8G1/4

4.62 €

10 5 Arbeitstage 8G3/8

6.13 €

1 5 Arbeitstage 8G1/2

5.36 €

5 5 Arbeitstage 10G1/8

5.36 €

5 5 Arbeitstage 10G1/4

5.69 €

10 5 Arbeitstage 10G3/8

6.13 €

1 5 Arbeitstage 10G1/2

6.44 €

5 5 Arbeitstage 12G1/4

6.55 €

5 5 Arbeitstage 12G3/8

6.65 €

1 5 Arbeitstage 12G1/2

11.16 €

5 5 Arbeitstage 16G3/8

11.38 €

5 5 Arbeitstage 16G1/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) 0 - 60 Betriebsdruckbereich(Stab) -0.9 - 10 Korpus Kunststoff PBT
Gewindeausführung ISO Rc Serie Pneufit C

Technischer Support