Schlauchverbinder / Pneufit C, C0125□□□ / Push-In Anschluss

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C01250418
C01250428
C01250438
C01250618
C01250628
C01250638
C01250648
C01250818
C01250828
C01250838
C01250848
C01251018
C01251028
C01251038
C01251048
C01251218
C01251228
C01251238
C01251248
C01251638
C01251648
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
O/D Rohrlänge
(mm)
Faden

1.51 €

1 5 Arbeitstage 4R1/8

1.71 €

1 5 Arbeitstage 4R1/4

2.15 €

10 5 Arbeitstage 4R3/8

1.60 €

1 5 Arbeitstage 6R1/8

1.71 €

1 5 Arbeitstage 6R1/4

2.15 €

1 5 Arbeitstage 6R3/8

2.78 €

1 5 Arbeitstage 6R1/2

1.93 €

1 5 Arbeitstage 8R1/8

1.93 €

1 5 Arbeitstage 8R1/4

2.15 €

1 5 Arbeitstage 8R3/8

2.89 €

1 5 Arbeitstage 8R1/2

2.25 €

1 5 Arbeitstage 10R1/8

2.25 €

1 5 Arbeitstage 10R1/4

2.36 €

1 5 Arbeitstage 10R3/8

2.78 €

1 5 Arbeitstage 10R1/2

2.89 €

10 5 Arbeitstage 12R1/8

2.89 €

1 5 Arbeitstage 12R1/4

3.02 €

1 5 Arbeitstage 12R3/8

3.44 €

1 5 Arbeitstage 12R1/2

5.58 €

5 5 Arbeitstage 16R3/8

5.69 €

1 5 Arbeitstage 16R1/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) 0 - 60 Betriebsdruckbereich(Stab) -0.9 - 10 Korpus Kunststoff PBT
Gewindeausführung ISO Rc Serie Pneufit C

Technischer Support