Gerade selbstdichtend - konisch

Gerade selbstdichtend - konisch

Konfigurierbar in [Betriebsdruck]-0.9 - 10 bar, / , [Außendurchmesser] 4 - 12 mm



Mit den Push-In-Steckanschlüssen von NORGREN wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Der Außendurchmesser der Steckanschlüsse liegt im Bereich von 4 oder 12 mm. Es darf höchstens ein Betriebsdruck von -0.9 bis 10 bar verwendet werden.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C01240418
C01240618
C01240628
C01240828
C01240838
C01241028
C01241038
C01241048
C01241228
C01241238
C01241248
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
O/D Rohrlänge
(mm)
Faden

5.47 €

10 5 Arbeitstage 4R1/8

5.58 €

1 5 Arbeitstage 6R1/8

6.29 €

10 5 Arbeitstage 6R1/4

6.44 €

10 5 Arbeitstage 8R1/4

7.78 €

10 5 Arbeitstage 8R3/8

7.84 €

10 5 Arbeitstage 10R1/4

8.04 €

10 5 Arbeitstage 10R3/8

8.91 €

10 5 Arbeitstage 10R1/2

10.51 €

5 5 Arbeitstage 12R1/4

10.51 €

5 5 Arbeitstage 12R3/8

11.58 €

5 5 Arbeitstage 12R1/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) 0 - 60 Betriebsdruckbereich(Stab) -0.9 - 10 Korpus Kunststoff PBT
Gewindeausführung ISO Rc Serie Pneufit C

Technischer Support