Pneumatik Steckverbinder / 36051□□ / Reduzierstück / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / 36051□□ / Reduzierstück / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 22 mm



Die Push-In-Steckverbinder von NORGREN ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Die Steckverbinder haben einen Außendurchmesser von 4 oder 22 mm.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
36051727
36051728
36051747
36051749
36051757
36051771
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
O/D Rohrlänge
(mm)

4.37 €

50 5 Arbeitstage 4

6.38 €

50 5 Arbeitstage 4

5.35 €

1 5 Arbeitstage 6

7.72 €

50 5 Arbeitstage 6

7.72 €

1 5 Arbeitstage 8

11.08 €

25 5 Arbeitstage 12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bereich Enots 36

Technischer Support