Konfigurierbar in [Betriebsdruck]-0.9 - 15 bar, / , [Außendurchmesser] 4 - 12 mm
Die Push-In-Steckanschlüsse von NORGREN ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Der Außendurchmesser der Steckanschlüsse liegt im Bereich von 4 oder 12 mm. Sie sind bis zu -0.9 bis 15 bar Betriebsdruck zugelassen.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
S01250418 |
S01250428 |
S01250618 |
S01250628 |
S01250818 |
S01250828 |
S01251028 |
S01251038 |
S01251238 |
S01251248 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | O/D Rohrlänge (mm) | Faden | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | R1/8 | ||
14.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | R1/4 | ||
12.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | R1/8 | ||
12.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | R1/4 | ||
14.96 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | R1/8 | ||
15.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | R1/4 | ||
21.33 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | R1/4 | ||
24.56 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | R3/8 | ||
32.59 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | R3/8 | ||
34.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | R1/2 |
Loading...
Betriebstemperatur(°C) | -15 - 225 | Betriebsdruckbereich(Stab) | -0.9 - 15 | Korpus | Edelstahl (1.4404/316) |
---|---|---|---|---|---|
Serie | Pneufit S |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
O/D Rohrlänge(mm)
Faden
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften