Pneumatik Steckverbinder / Pneufit C, C0288□□ / Y-Verbinder / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / Pneufit C, C0288□□ / Y-Verbinder / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Betriebsdruck]-0.9 - 10 bar, / , [Außendurchmesser] 4 - 12 mm



Die Push-In-Steckverbinder von NORGREN ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Der Außendurchmesser der Steckverbinder liegt im Bereich von 4 oder 12 mm. Der Betriebsdruck darf maximal -0.9 bis 10 bar betragen.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C02880405
C02880406
C02880418
C02880428
C02880438
C02880605
C02880606
C02880618
C02880628
C02880638
C02880648
C02880818
C02880828
C02880838
C02880848
C02881018
C02881028
C02881038
C02881048
C02881228
C02881238
C02881248
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
O/D Rohrlänge
(mm)
Faden

3.85 €

10 5 Arbeitstage 4M5

4.07 €

10 5 Arbeitstage 4M6

3.53 €

10 5 Arbeitstage 4G1/8

3.76 €

10 5 Arbeitstage 4G1/4

3.85 €

10 5 Arbeitstage 4G3/8

4.51 €

10 5 Arbeitstage 6M5

4.62 €

10 5 Arbeitstage 6M6

3.96 €

10 5 Arbeitstage 6G1/8

4.07 €

10 5 Arbeitstage 6G1/4

4.62 €

10 5 Arbeitstage 6G3/8

5.02 €

10 5 Arbeitstage 6G1/2

5.25 €

10 5 Arbeitstage 8G1/8

5.47 €

1 5 Arbeitstage 8G1/4

5.47 €

1 5 Arbeitstage 8G3/8

5.58 €

5 5 Arbeitstage 8G1/2

4.95 €

5 5 Arbeitstage 10G1/8

5.36 €

5 5 Arbeitstage 10G1/4

5.69 €

5 5 Arbeitstage 10G3/8

6.22 €

5 5 Arbeitstage 10G1/2

6.55 €

5 5 Arbeitstage 12G1/4

6.76 €

5 5 Arbeitstage 12G3/8

6.76 €

1 5 Arbeitstage 12G1/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) 0 - 60 Betriebsdruckbereich(Stab) -0.9 - 10 Korpus Kunststoff PBT
Gewindeausführung ISO Rc Serie Pneufit C

Technischer Support