Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
C02240418 |
C02240618 |
C02240628 |
C02240828 |
C02240838 |
C02241028 |
C02241038 |
C02241048 |
C02241228 |
C02241238 |
C02241248 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | O/D Rohrlänge (mm) | Faden | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.69 € | 10 | 5 Arbeitstage | 4 | G1/8 | ||
5.58 € | 10 | 5 Arbeitstage | 6 | G1/8 | ||
5.69 € | 10 | 5 Arbeitstage | 6 | G1/4 | ||
6.44 € | 10 | 5 Arbeitstage | 8 | G1/4 | ||
7.84 € | 10 | 5 Arbeitstage | 8 | G3/8 | ||
7.84 € | 10 | 5 Arbeitstage | 10 | G1/4 | ||
8.04 € | 10 | 5 Arbeitstage | 10 | G3/8 | ||
8.91 € | 10 | 5 Arbeitstage | 10 | G1/2 | ||
9.44 € | 5 | 5 Arbeitstage | 12 | G1/4 | ||
10.51 € | 5 | 5 Arbeitstage | 12 | G3/8 | ||
11.58 € | 5 | 5 Arbeitstage | 12 | G1/2 |
Loading...
Betriebstemperatur(°C) | 0 - 60 | Betriebsdruckbereich(Stab) | -0.9 - 10 | Korpus | Kunststoff PBT |
---|---|---|---|---|---|
Gewindeausführung | ISO Rc | Serie | Pneufit C |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
O/D Rohrlänge(mm)
Faden
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften