Konfigurierbar in [Betriebsdruck]10 bar, / , [Außendurchmesser] 4 - 12 mm
NORGREN stellt Push-In-Steckverbinder Verteiler her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Die Verteiler haben einen Außendurchmesser von 4 oder 12 mm. Sie sind bis zu 10 bar Betriebsdruck zugelassen.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
C0C700418 |
C0C700428 |
C0C700438 |
C0C700448 |
C0C700618 |
C0C700628 |
C0C700638 |
C0C700648 |
C0C700818 |
C0C700828 |
C0C700838 |
C0C700848 |
C0C701018 |
C0C701028 |
C0C701038 |
C0C701048 |
C0C701228 |
C0C701238 |
C0C701248 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | O/D Rohrlänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
9.77 € | 5 | 5 Arbeitstage | 4 | ||
10.35 € | 5 | 5 Arbeitstage | 4 | ||
16.10 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | ||
20.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | ||
10.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | ||
10.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | ||
12.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | ||
20.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | ||
11.50 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | ||
12.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | ||
12.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | ||
15.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | ||
15.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | ||
15.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | ||
15.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | ||
16.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | ||
17.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | ||
17.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | ||
18.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 |
Loading...
Betriebstemperatur(°C) | 0 - 60 | Maximaler Betriebsdruck(Stab) | 10 | Korpus | Kunststoff PBT |
---|---|---|---|---|---|
Gewindeausführung | BSPP | Serie | Pneufit C |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
O/D Rohrlänge(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften