Konfigurierbar in [Betriebsdruck]10 bar, / , [Außendurchmesser] 4 - 12 mm
Die Push-In-Anschluss-Sets von NORGREN ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Der äußere Durchmesser der Sets beträgt 4 oder 12 mm. Es darf höchstens ein Betriebsdruck von 10 bar verwendet werden.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
C0B510418 |
C0B510428 |
C0B510438 |
C0B510618 |
C0B510628 |
C0B510638 |
C0B510648 |
C0B510818 |
C0B510828 |
C0B510838 |
C0B510848 |
C0B511018 |
C0B511028 |
C0B511038 |
C0B511048 |
C0B511228 |
C0B511238 |
C0B511248 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | O/D Rohrlänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
7.69 € | 5 | 5 Arbeitstage | 4 | ||
8.65 € | 5 | 5 Arbeitstage | 4 | ||
10.29 € | 5 | 5 Arbeitstage | 4 | ||
7.91 € | 5 | 5 Arbeitstage | 6 | ||
8.82 € | 5 | 5 Arbeitstage | 6 | ||
10.38 € | 5 | 5 Arbeitstage | 6 | ||
13.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | ||
8.09 € | 5 | 5 Arbeitstage | 8 | ||
9.05 € | 5 | 5 Arbeitstage | 8 | ||
10.55 € | 5 | 5 Arbeitstage | 8 | ||
13.44 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | ||
8.65 € | 5 | 5 Arbeitstage | 10 | ||
9.56 € | 5 | 5 Arbeitstage | 10 | ||
10.87 € | 5 | 5 Arbeitstage | 10 | ||
13.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | ||
14.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | ||
15.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | ||
17.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 |
Loading...
Betriebstemperatur(°C) | 0 - 60 | Maximaler Betriebsdruck(Stab) | 10 | Korpus | Kunststoff PBT |
---|---|---|---|---|---|
Gewindeausführung | BSPP | Serie | Pneufit C |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
O/D Rohrlänge(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften