Konfigurierbar in [Betriebsdruck]-0.9 - 10 bar, / , [Außendurchmesser] 6 - 12 mm
Mit den Handventilen von NORGREN wird der Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen in einem Leitungssystem reguliert oder unterbrochen, um den Betrieb zu steuern oder Wartungsarbeiten zu ermöglichen. Der äußere Durchmesser der Handventile beträgt 6 oder 12 mm. Es darf höchstens ein Betriebsdruck von -0.9 bis 10 bar verwendet werden.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
C01GH0618 |
C01GH0628 |
C01GH0638 |
C01GH0818 |
C01GH0828 |
C01GH0838 |
C01GH1028 |
C01GH1038 |
C01GH1048 |
C01GH1228 |
C01GH1238 |
C01GH1248 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | O/D Rohrlänge (mm) | Faden | |
---|---|---|---|---|---|---|
11.83 € | 5 | 5 Arbeitstage | 6 | R1/8 | ||
12.25 € | 5 | 5 Arbeitstage | 6 | R1/4 | ||
12.65 € | 5 | 5 Arbeitstage | 6 | R3/8 | ||
12.65 € | 5 | 5 Arbeitstage | 8 | R1/8 | ||
13.15 € | 5 | 5 Arbeitstage | 8 | R1/4 | ||
13.57 € | 5 | 5 Arbeitstage | 8 | R3/8 | ||
13.57 € | 5 | 5 Arbeitstage | 10 | R1/4 | ||
14.07 € | 5 | 5 Arbeitstage | 10 | R3/8 | ||
14.57 € | 5 | 5 Arbeitstage | 10 | R1/2 | ||
14.57 € | 5 | 5 Arbeitstage | 12 | R1/4 | ||
14.97 € | 5 | 5 Arbeitstage | 12 | R3/8 | ||
15.38 € | 5 | 5 Arbeitstage | 12 | R1/2 |
Loading...
Betriebstemperatur(°C) | 0 - 60 | Betriebsdruckbereich(Stab) | -0.9 - 10 | Korpus | Kunststoff PBT |
---|---|---|---|---|---|
Serie | Pneufit C |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
O/D Rohrlänge(mm)
Faden
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften