ISOLine Profil-Zylinder

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PRA/802050/MX/60

Teilenummer
PRA/802050/MX/60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

131.22 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(℃) -20 - 80 Betriebsdruckbereich(Stab) 1 - 12 Bereich PRA/802000/M
Betriebsdruckbereich(psi) 14 - 174 Durchmesser des Zylinders Länge(mm) 50 Betriebstemperaturbereich(Fahrenheit) -4 - 176
Endabdeckungen Aluminium-Druckguss Serie ISOLine Standard ISO 15552
Dämpfung Adaptives Dämpfungssystem (ACS) Betrieb Doppeltwirkend Anschlussgröße G1/4

Sie befinden sich auf der Seite für ISOLine Profil-Zylinder, die Teilenummer ist PRA/802050/MX/60.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PRA/802050/MX/60.

Technischer Support