Pilotdruckregler

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
11-204-004
11-204-006
11-808-960
11-808-980
20AL-X2G-PK100
11400-2G-PC100
11400-2G-PC103
11400-2G-PE100
11400-2G-PE103
11400-2G-PG100
11400-2G-PG103
R18-B00-RNXG
R18-B05-RNLG
R18-B05-RNSG
R18-C00-RNXG
R18-C05-RNLG
R18-C05-RNSG
R18-C06-RNSG
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Einstellbereich des Ausgangsdrucks
(Stab)
Motorhaube Bereich Maximaler Einlassdruck
(psi)
Korpus Durchfluss
(dm3/(s.bar))
Maximaler Einlassdruck
(Stab)
Betriebstemperaturbereich
(Fahrenheit)
Elastomere Betrieb Anschlussgröße

650.94 €

1 5 Arbeitstage 0.16 - 7Zinkdruckguss11-204-Zinkdruckguss-20-Kunstkautschuk-G1/4

675.37 €

1 5 Arbeitstage 4 - 16Zinkdruckguss11-204-Zinkdruckguss-20-Kunstkautschuk-G1/4

557.10 €

1 5 Arbeitstage -Aluminiumlegierung11-808-Zinkdruckguss18020-Nitrilkautschuk-G3/4

557.10 €

1 5 Arbeitstage -Aluminiumlegierung11-808-Zinkdruckguss18020-Nitrilkautschuk-G1

280.94 €

1 5 Arbeitstage 7 - 20Zink20AL-Zink2250 - 175Kunstkautschuk-G1/4

232.92 €

1 5 Arbeitstage 0.06 - 2Zink11-400360Zinkdruckguss2250 - 175Kunstkautschuk-G1/4

294.56 €

1 5 Arbeitstage 0.06 - 2Zink11-400360Zinkdruckguss2250 - 175Kunstkautschuk-G1/4

232.92 €

1 5 Arbeitstage 0.06 - 4Zink11-400360Zinkdruckguss2250 - 175Kunstkautschuk-G1/4

294.56 €

1 5 Arbeitstage 0.06 - 4Zink11-400360Zinkdruckguss2250 - 175Kunstkautschuk-G1/4

232.92 €

1 5 Arbeitstage 0.16 - 7Zink11-400360Zinkdruckguss2250 - 175Kunstkautschuk-G1/4

294.56 €

1 5 Arbeitstage 0.16 - 7Zink11-400360Zinkdruckguss2250 - 175Kunstkautschuk-G1/4

1,274.47 €

1 5 Arbeitstage -AluminiumlegierungR18-Aluminiumlegierung950310 - 175NitrilkautschukErleichterungG1-1/2

1,668.12 €

1 5 Arbeitstage -AluminiumlegierungR18-Aluminiumlegierung950310 - 175NitrilkautschukErleichterungG1-1/2

1,700.55 €

1 5 Arbeitstage 0.7 - 17AluminiumlegierungR18-Aluminiumlegierung950310 - 175NitrilkautschukErleichterungG1-1/2

1,432.73 €

1 5 Arbeitstage -AluminiumlegierungR18-Aluminiumlegierung950310 - 175NitrilkautschukErleichterungG2

2,218.72 €

1 5 Arbeitstage -AluminiumlegierungR18-Aluminiumlegierung950310 - 175NitrilkautschukErleichterungG2

1,965.73 €

1 5 Arbeitstage 0.7 - 17AluminiumlegierungR18-Aluminiumlegierung950310 - 175NitrilkautschukErleichterungG2

2,529.88 €

1 5 Arbeitstage 0.7 - 17AluminiumlegierungR18-Aluminiumlegierung950310 - 175NitrilkautschukErleichterungG2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperaturbereich(°C) -20 - 80

Technischer Support