Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Einstellbereich des Ausgangsdrucks (Stab) | Motorhaube | Durchfluss (dm3/(s.bar)) | Anschlussgröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
488.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.3 - 2 | Zinklegierung | - | G1/4 | ||
488.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.3 - 4 | Zinklegierung | - | G1/4 | ||
488.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.7 - 8 | Zinklegierung | - | G1/4 | ||
488.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.7 - 17 | Zinklegierung | - | G1/4 | ||
488.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.7 - 8 | Zinklegierung | - | G3/8 | ||
488.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.7 - 17 | Zinklegierung | - | G3/8 | ||
488.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.3 - 2 | Zinklegierung | - | G1/2 | ||
488.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.3 - 4 | Zinklegierung | - | G1/2 | ||
488.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.7 - 8 | Zinklegierung | 100 | G1/2 | ||
488.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.7 - 17 | Zinklegierung | - | G1/2 | ||
408.50 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.3 - 17 | Zinklegierung | - | G1/2 | ||
750.10 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.7 - 8 | Zinklegierung | - | G3/4 | ||
669.50 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.3 - 17 | Aluminium | - | G3/4 | ||
750.10 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.7 - 8 | Zinklegierung | 300 | G1 | ||
669.50 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.3 - 17 | Aluminium | - | G1 | ||
750.10 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.7 - 8 | Zinklegierung | - | G1-1/4 | ||
669.50 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.3 - 17 | Aluminium | - | G1-1/4 |
Loading...
Bereich | R24 | Betriebstemperaturbereich(°C) | 0 - 80 | Korpus | Zinklegierung |
---|---|---|---|---|---|
Maximaler Einlassdruck(Stab) | 20 | Betriebstemperaturbereich(Fahrenheit) | 0 - 175 | Elastomere | Nitrilkautschuk |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Einstellbereich des Ausgangsdrucks(Stab)
Motorhaube
Durchfluss(dm3/(s.bar))
Anschlussgröße
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften