Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
B07-101-A1KG |
B07-101-A3EG |
B07-101-A3KG |
B07-101-M1KG |
B07-101-M3KG |
B07-201-A1EA |
B07-201-A1KG |
B07-201-A3KG |
B07-201-M1KG |
B07-201-M3KG |
B07-233-A1KG |
B07-233-A3KG |
B07-233-M1KG |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Einstellbereich des Ausgangsdrucks (Stab) | Betriebstemperaturbereich (°C) | Durchfluss (dm3/(s.bar)) | Schale | Gewindeausführung | Maximaler Einlassdruck (Stab) | Betriebstemperaturbereich (Fahrenheit) | Ausführung mit Ablass | Anschlussgröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.3 - 7 | -34 - 50 | 62 | Polycarbonat | - | 10 | -30 - 125 | Automatische Entleerung | G1/8 | ||
66.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.3 - 3.5 | -34 - 50 | 6.2 | Polycarbonat | - | 10 | -30 - 125 | Automatische Entleerung | G1/8 | ||
66.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.3 - 7 | -34 - 50 | 6.2 | Polycarbonat | - | 10 | -30 - 125 | Automatische Entleerung | G1/8 | ||
56.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.3 - 7 | -34 - 50 | 62 | Polycarbonat | - | 10 | -30 - 125 | Von Hand | G1/8 | ||
54.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.3 - 7 | -34 - 50 | 6.2 | Polycarbonat | - | 10 | -30 - 125 | Von Hand | G1/8 | ||
71.50 € | 1 | 41 Arbeitstage | 0.3 - 3.5 | -34 - 50 | 6.5 | Kunststoff | - | 10 | -30 - 125 | Automatische Entleerung | 1/4" PTF | ||
66.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.3 - 7 | -34 - 50 | 6.5 | Polycarbonat | - | 10 | -30 - 125 | Automatische Entleerung | G1/4 | ||
66.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.3 - 7 | -34 - 50 | 6.5 | Polycarbonat | - | 10 | -30 - 125 | Automatische Entleerung | G1/4 | ||
56.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.3 - 7 | -34 - 50 | 6.5 | Polycarbonat | - | 10 | -30 - 125 | Von Hand | G1/4 | ||
54.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.3 - 7 | -34 - 50 | 6.5 | Polycarbonat | - | 10 | -30 - 125 | Von Hand | G1/4 | ||
90.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.3 - 7 | -34 - 65 | 6.5 | Polycarbonat | - | 17 | -30 - 150 | Automatische Entleerung | G1/4 | ||
90.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.3 - 7 | -34 - 65 | 6.5 | Polycarbonat | BSPP | 17 | -30 - 125 | Automatische Entleerung | G1/4 | ||
81.73 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.3 - 7 | -34 - 65 | 6.5 | Zink | ISO G Parallel | 17 | -30 - 150 | Von Hand | G1/4 |
Loading...
Motorhaube | Acetal | Bereich | B07 | Filterelement | Gesintertes Polypropylen |
---|---|---|---|---|---|
Korpus | Zink | Elastomere | Nitrilkautschuk |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Einstellbereich des Ausgangsdrucks(Stab)
Betriebstemperaturbereich(°C)
Durchfluss(dm3/(s.bar))
Schale
Gewindeausführung
Maximaler Einlassdruck(Stab)
Betriebstemperaturbereich(Fahrenheit)
Ausführung mit Ablass
Anschlussgröße
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften