Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Maximaler Betriebsdruck (Stab) | Betriebsdruckbereich (Stab) | Werkstoffe | Schutzklasse | Bereich | Betriebstemperaturbereich (°C) | Elektrischer Anschluss | Sitzdichtung | Korpus | Gewindeausführung | Betriebstemperaturbereich (Fahrenheit) | Funktion | Elastomere | Spannung | Spulencode | Betrieb | Anschlussgröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.24 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 2 - 10 | - | - | V60 - 63 | -10 - 50 | - | - | Aluminium | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
107.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 2 - 10 | - | - | V60 - 63 | -10 - 50 | - | - | Aluminium | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
107.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 2 - 10 | - | - | V60 - 63 | -10 - 50 | - | - | Aluminium | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
134.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 2 - 10 | - | - | V60 - 63 | -10 - 50 | - | - | Aluminium | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
197.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 2 - 10 | - | - | V60 - 63 | -10 - 50 | - | - | Aluminium | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
223.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 2 - 10 | - | - | V60 - 63 | -10 - 50 | - | - | Aluminium | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
294.96 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 2 - 10 | - | - | V60 - 63 | -10 - 50 | - | - | Aluminium | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
101.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 2 - 10 | - | - | V60 - 63 | -10 - 50 | - | - | Aluminium | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
102.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 2 - 10 | - | - | V60 - 63 | -10 - 50 | - | - | Aluminium | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
103.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 2 - 10 | - | - | V60 - 63 | -10 - 50 | - | - | Aluminium | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
154.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 2 - 10 | - | - | V60 - 63 | -10 - 50 | - | - | Aluminium | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
206.27 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 2 - 10 | - | - | V60 - 63 | -10 - 50 | - | - | Aluminium | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
258.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 2 - 10 | - | - | V60 - 63 | -10 - 50 | - | - | Aluminium | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
313.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 2 - 10 | - | - | V60 - 63 | -10 - 50 | - | - | Aluminium | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
88.27 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 2 - 10 | - | - | V60 - 63 | -10 - 50 | - | - | Aluminium | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
127.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 2 - 10 | - | - | V60 - 63 | -10 - 50 | - | - | Aluminium | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
156.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 2 - 10 | - | - | V60 - 63 | -10 - 50 | - | - | Aluminium | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
223.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 2 - 10 | - | - | V60 - 63 | -10 - 50 | - | - | Aluminium | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | 2 - 10 | - | - | V60 - 63 | -10 - 50 | - | - | Aluminium | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1,226.56 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2 - 10 | POM | IP65 | 80265 | -10 - 60 | DIN 43 650 Form A | Polyurethan | Aluminium | BSPP | - | NC | Polyurethan | 24 V DC | 0800 | 2/3 | G3/4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2 - 10 | POM | IP65 | 80265 | -10 - 60 | DIN 43 650 Form A | Polyurethan | Aluminium | BSPP | - | NC | Polyurethan | 24 V AC | 0800 | 2/3 | G3/4 | ||
1,911.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | -0.9 - 6 | POM | IP65 | 80265 | -10 - 60 | DIN 43 650 Form A | Polyurethan | Aluminium | BSPP | - | NC | Polyurethan | 24 V DC | 0800 | 2/3 | G3/4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | -0.9 - 6 | POM | IP65 | 80265 | -10 - 60 | DIN 43 650 Form A | Polyurethan | Aluminium | BSPP | - | NC | Polyurethan | 24 V AC | 0800 | 2/3 | G3/4 | ||
844.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2 - 10 | POM | IP65 | 80265 | -10 - 60 | DIN 43 650 Form A | Polyurethan | Aluminium | BSPP | - | NC | Polyurethan | 24 V DC | 0800 | 2/3 | G1 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2 - 10 | POM | IP65 | 80265 | -10 - 60 | DIN 43 650 Form A | Polyurethan | Aluminium | BSPP | - | NC | Polyurethan | 24 V AC | 0800 | 2/3 | G1 | ||
899.44 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2 - 10 | POM | IP65 | 80265 | -10 - 60 | DIN 43 650 Form A | Polyurethan | Aluminium | BSPP | - | NC | Polyurethan | 24 V DC | 0800 | 2/3 | G1 | ||
983.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2 - 10 | POM | IP65 | 80265 | -10 - 60 | DIN 43 650 Form A | Polyurethan | Aluminium | BSPP | - | NC | Polyurethan | 24 V AC | 0800 | 2/3 | G1 | ||
133.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 2 - 8 | - | - | V50 - 53 | -5 - 50 | DIN EN 175301-803 | - | Aluminium-Druckguss | - | 23 - 122 | NC | - | 24 V DC, 2.9 W | - | 2/3 | G1/8 | ||
105.27 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 2 - 8 | - | - | V50 - 53 | -5 - 50 | - | - | Aluminium-Druckguss | - | 23 - 122 | NC | - | 12 V DC, 2.9 W | - | 2/3 | G1/8 | ||
105.27 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 2 - 8 | - | - | V50 - 53 | -5 - 50 | DIN EN 175301-803 | - | Aluminium-Druckguss | - | 23 - 122 | NC | - | 24 V DC, 2.9 W | - | 2/3 | G1/8 | ||
105.27 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 2 - 8 | - | - | V50 - 53 | -5 - 50 | - | - | Aluminium-Druckguss | - | 23 - 122 | NC | - | 110/120 V AC 50/60 Hz, 3,7/3,1 VA | - | 2/3 | G1/8 | ||
105.27 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 2 - 8 | - | - | V50 - 53 | -5 - 50 | DIN EN 175301-803 | - | Aluminium-Druckguss | - | 23 - 122 | NC | - | 220/240 V AC 50/60 Hz, 3,7/3,1 VA | - | 2/3 | G1/8 | ||
146.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 2 - 8 | - | - | V50 - 53 | -5 - 50 | DIN EN 175301-803 | - | Aluminium-Druckguss | - | 23 - 122 | - | - | 24 V DC, 2.9 W | - | 2/5 | G1/8 | ||
162.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 2 - 8 | - | - | V50 - 53 | -5 - 50 | - | - | Aluminium-Druckguss | - | 23 - 122 | - | - | 110/120 V AC 50/60 Hz, 3,7/3,1 VA | - | 2/5 | G1/8 | ||
146.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 2 - 8 | - | - | V50 - 53 | -5 - 50 | DIN EN 175301-803 | - | Aluminium-Druckguss | - | 23 - 122 | - | - | 220/240 V AC 50/60 Hz, 3,7/3,1 VA | - | 2/5 | G1/8 | ||
93.96 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 2 - 8 | - | - | V50 - 53 | -5 - 50 | DIN EN 175301-803 | - | Aluminium-Druckguss | - | 23 - 122 | - | - | - | - | 2/5 | G1/8 | ||
115.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 2 - 8 | - | - | V50 - 53 | -5 - 50 | - | - | Aluminium-Druckguss | - | 23 - 122 | - | - | 12 V DC, 2.9 W | - | 2/5 | G1/8 | ||
115.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 2 - 8 | - | - | V50 - 53 | -5 - 50 | DIN EN 175301-803 | - | Aluminium-Druckguss | - | 23 - 122 | - | - | 24 V DC, 2.9 W | - | 2/5 | G1/8 | ||
115.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 2 - 8 | - | - | V50 - 53 | -5 - 50 | - | - | Aluminium-Druckguss | - | 23 - 122 | - | - | 110/120 V AC 50/60 Hz, 3,7/3,1 VA | - | 2/5 | G1/8 | ||
115.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 2 - 8 | - | - | V50 - 53 | -5 - 50 | DIN EN 175301-803 | - | Aluminium-Druckguss | - | 23 - 122 | - | - | 220/240 V AC 50/60 Hz, 3,7/3,1 VA | - | 2/5 | G1/8 | ||
197.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 3 - 8 | - | - | V50 - 53 | -5 - 50 | DIN EN 175301-803 | - | Aluminium-Druckguss | - | 23 - 122 | APB | - | 24 V DC, 2.9 W | - | 3/5 | G1/8 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 2 - 8 | - | - | V50 - 53 | -5 - 50 | - | - | Aluminium-Druckguss | - | 23 - 122 | APB | - | 110/120 V AC 50/60 Hz, 3,7/3,1 VA | - | 3/5 | G1/8 | ||
197.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 3 - 8 | - | - | V50 - 53 | -5 - 50 | DIN EN 175301-803 | - | Aluminium-Druckguss | - | 23 - 122 | APB | - | 220/240 V AC 50/60 Hz, 3,7/3,1 VA | - | 3/5 | G1/8 | ||
197.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 3 - 8 | - | - | V50 - 53 | -5 - 50 | DIN EN 175301-803 | - | Aluminium-Druckguss | - | 23 - 122 | COE | - | 24 V DC, 2.9 W | - | 3/5 | G1/8 | ||
197.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 3 - 8 | - | - | V50 - 53 | -5 - 50 | DIN EN 175301-803 | - | Aluminium-Druckguss | - | 23 - 122 | COP | - | 24 V DC, 2.9 W | - | 3/5 | G1/8 | ||
145.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 2 - 8 | - | - | V50 - 53 | -5 - 50 | 22 mm Industriestandard | - | Aluminium-Druckguss | - | 23 - 122 | NC | - | 24 V DC, 2 W | - | 2/3 | G1/4 | ||
145.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 2 - 8 | - | - | V50 - 53 | -5 - 50 | - | - | Aluminium-Druckguss | - | 23 - 122 | NC | - | 220/240 V AC 50/60 Hz, 6/5 VA | - | 2/3 | G1/4 | ||
109.96 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 2 - 8 | - | - | V50 - 53 | -5 - 50 | 22 mm Industriestandard | - | Aluminium-Druckguss | - | 23 - 122 | NC | - | - | - | 2/3 | G1/4 | ||
126.64 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 2 - 8 | - | - | V50 - 53 | -5 - 50 | 22 mm Industriestandard | - | Aluminium-Druckguss | - | 23 - 122 | NC | - | 24 V DC, 2 W | - | 2/3 | G1/4 | ||
126.64 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 2 - 8 | - | - | V50 - 53 | -5 - 50 | - | - | Aluminium-Druckguss | - | 23 - 122 | NC | - | 110/120 V AC 50/60 Hz, 4/2,5 VA | - | 2/3 | G1/4 | ||
126.64 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 2 - 8 | - | - | V50 - 53 | -5 - 50 | 22 mm Industriestandard | - | Aluminium-Druckguss | - | 23 - 122 | NC | - | 220/240 V AC 50/60 Hz, 6/5 VA | - | 2/3 | G1/4 | ||
126.64 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 2 - 8 | - | - | V50 - 53 | -5 - 50 | 22 mm Industriestandard | - | Aluminium-Druckguss | - | 23 - 122 | - | - | - | - | 2/5 | G1/4 | ||
159.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 2 - 8 | - | - | V50 - 53 | -5 - 50 | 22 mm Industriestandard | - | Aluminium-Druckguss | - | 23 - 122 | - | - | 24 V DC, 2 W | - | 2/5 | G1/4 | ||
159.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 2 - 8 | - | - | V50 - 53 | -5 - 50 | - | - | Aluminium-Druckguss | - | 23 - 122 | - | - | 110/120 V AC 50/60 Hz, 4/2,5 VA | - | 2/5 | G1/4 | ||
159.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 2 - 8 | - | - | V50 - 53 | -5 - 50 | 22 mm Industriestandard | - | Aluminium-Druckguss | - | 23 - 122 | - | - | 220/240 V AC 50/60 Hz, 6/5 VA | - | 2/5 | G1/4 | ||
118.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 2 - 8 | - | - | V50 - 53 | -5 - 50 | 22 mm Industriestandard | - | Aluminium-Druckguss | - | 23 - 122 | - | - | - | - | 2/5 | G1/4 | ||
135.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 2 - 8 | - | - | V50 - 53 | -5 - 50 | 22 mm Industriestandard | - | Aluminium-Druckguss | - | 23 - 122 | - | - | 24 V DC, 2 W | - | 2/5 | G1/4 | ||
131.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 2 - 8 | - | - | V50 - 53 | -5 - 50 | - | - | Aluminium-Druckguss | - | 23 - 122 | - | - | 110/120 V AC 50/60 Hz, 4/2,5 VA | - | 2/5 | G1/4 | ||
135.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 2 - 8 | - | - | V50 - 53 | -5 - 50 | 22 mm Industriestandard | - | Aluminium-Druckguss | - | 23 - 122 | - | - | 220/240 V AC 50/60 Hz, 6/5 VA | - | 2/5 | G1/4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 2 - 8 | - | - | V50 - 53 | -5 - 50 | - | - | Aluminium-Druckguss | - | 23 - 122 | APB | - | 12 V DC, 2 W | - | 3/5 | G1/4 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Maximaler Betriebsdruck(Stab)
Betriebsdruckbereich(Stab)
Werkstoffe
Schutzklasse
Bereich
Betriebstemperaturbereich(°C)
Elektrischer Anschluss
Sitzdichtung
Korpus
Gewindeausführung
Betriebstemperaturbereich(Fahrenheit)
Funktion
Elastomere
Spannung
Spulencode
Betrieb
Anschlussgröße
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften